製品 | TE製品番号: | 文書 | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 列数 | 一次ロックの特徴 | ピッチ | 嵌合ピンの直径 | コネクタおよびコンタクトの嵌合先 | 回路用途 | 公称電圧アーキテクチャ | コネクタおよびキーイング コード |
---|
| 2-1437285-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 34 | 4 | ハウジング内に統合 | 3 mm | 1 mm | ワイヤ&ケーブル | 電源 | - | 1 |
| 1473712-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 26 | 2 | 接触リテーナ | 3.5 mm | 1 mm | プリント基板 | - | 250 V | - |
| 1376886-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 44 | 2 | ハウジング内に統合 | 3.5 mm | 1 mm | ワイヤ&ケーブル | 電源 | 250 V | - |
| 2389578-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 34 | 4 | ハウジング内に統合 | 3 mm | 1 mm | - | - | 24 V | 2 |
| 2389578-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 34 | 4 | ハウジング内に統合 | 3 mm | 3 mm | - | Signal | 12 V | 02 |
| 1-1447232-7 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 26 | 4 | ハウジング内に統合 | 3 mm | 1 mm | ワイヤ&ケーブル | 電源 | - | 2 |
| 1473416-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 26 | 4 | ハウジング内に統合 | 3 mm | 1 mm | ワイヤ&ケーブル | 電源 | - | 3 |
| 1473416-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 26 | 4 | ハウジング内に統合 | 3 mm | 1 mm | ワイヤ&ケーブル | 電源 | - | 4 |
| 3-1437290-7 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 26 | 4 | ハウジング内に統合 | 3 mm | 1 mm | ワイヤ&ケーブル | - | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | 1 |
| 2-1437285-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 26 | 4 | ハウジング内に統合 | 3 mm | 1 mm | ワイヤ&ケーブル | 電源 | - | 1 |
| 2-1447232-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 44 | 2 | ハウジング内に統合 | 3.5 mm | 1 mm | ワイヤ&ケーブル | 電源 | - | - |
| 2430273-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 34 | 4 | ハウジング内に統合 | 3 mm | 1 mm | - | - | 30 V | 1 |
| 3-1437290-9 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 34 | 4 | ハウジング内に統合 | 3 mm | 1 mm | ワイヤ&ケーブル | - | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | 2 |
| 3-1437290-8 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 26 | 4 | ハウジング内に統合 | 3 mm | 1 mm | ワイヤ&ケーブル | - | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | 2 |
| 2467976-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 26 | 4 | - | 3 mm | 1 mm | ワイヤ&ケーブル | パワーおよびシグナル | 12 V | 01 |
| 2468445-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 34 | 4 | - | 3 mm | 1 mm | ワイヤ&ケーブル | - | 12 V | 01 |
| 2430273-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 34 | 4 | ハウジング内に統合 | 3 mm | 1 mm | - | - | 30 V | 1 |
| 2389578-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 34 | 4 | ハウジング内に統合 | 3 mm | 1 mm | - | - | 30 V | 1 |
| 2389578-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 34 | 4 | - | 3 mm | 1 mm | - | Signal | 12 V | 1 |
| 4-1437290-0 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 34 | 4 | ハウジング内に統合 | 3 mm | 1 mm | ワイヤ&ケーブル | - | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | 1 |
| 4-1437290-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 34 | 4 | ハウジング内に統合 | 3 mm | 1 mm | ワイヤ&ケーブル | - | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | 2 |
| 1473712-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 26 | 2 | 接触リテーナ | 3.5 mm | 1 mm | プリント基板 | - | 250 V | - |