製品 | TE製品番号: | 文書 | 端子のタイプ | ワイヤ サイズ | ワイヤ サイズ | 嵌合タブ幅 | 界面メッキ | 一次ロックの特徴 | 防水性 | 嵌合タブ厚 | 端子のシールのタイプ | ワイヤ サイズ検索 | ワイヤ サイズ検索 | 製品の結線先 | 使用温度 (最大) | タブの長さ | 使用温度範囲 |
---|
| 1123343-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .22 – .56 mm² | 24 – 20 AWG | .64 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | いいえ | .64 mm | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | ワイヤ | 120 °C | 15.5 mm | -40 – 120 °C |
| 1717148-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .3 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | はい | .64 mm | シリーズ シール | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | ワイヤ | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1924968-8 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .35 mm² | 22 AWG | .64 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | いいえ | .64 mm | - | - | - | ワイヤ&ケーブル | 100 °C | 22.95 mm | -40 – 100 °C |
| 1801248-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .64 mm | 金 (Au) | ロッキング ランス | いいえ | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1318143-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | いいえ | .64 mm | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | ワイヤ | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 1318329-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .85 mm² | 20 – 18 AWG | .64 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | いいえ | .64 mm | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | ワイヤ | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1376109-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .22 – .56 mm² | 24 – 20 AWG | .64 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | いいえ | .64 mm | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | ワイヤ | 105 °C | 21.3 mm | -30 – 105 °C |
| 1376109-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .22 – .56 mm² | 24 – 20 AWG | .64 mm | 金 (Au) | ロッキング ランス | いいえ | .64 mm | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | ワイヤ | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 1123343-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .22 – .56 mm² | 24 – 20 AWG | .64 mm | 金 (Au) | ロッキング ランス | いいえ | .64 mm | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | ワイヤ | 140 °C | 15.5 mm | -40 – 140 °C |
| 2005097-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .13 – .22 mm² | 26 – 24 AWG | .64 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | いいえ | .64 mm | - | .13 mm², .15 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG | ワイヤ | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 2040168-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 mm² | 20 AWG | .64 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | はい | .64 mm | シリーズ シール | .5 mm² | 20 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 2005154-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | いいえ | .64 mm | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | ワイヤ | 70 °C, 75 °C, 80 °C | - | -40 – 80 °C |
| 1802190-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | いいえ | .64 mm | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | ワイヤ | 100 °C | 21.4 mm | -35 – 100 °C |
| 1612290-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .64 mm | スズ (Sn) | クリーン ボディ | はい | .64 mm | 単極ワイヤシール (SWS) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1612290-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .64 mm | 金 (Au) | クリーン ボディ | はい | .64 mm | 単極ワイヤシール (SWS) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | ワイヤ | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1674742-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | スズ (Sn) | ロッキング ランス | いいえ | .64 mm | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | ワイヤ | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -40 – 105 °C |
| 1801069-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | 金 (Au) | ロッキング ランス | いいえ | .64 mm | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | ワイヤ | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |