この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  アルミニウム

  • ピッチ  .64 mm [ .025 in ]

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ピン

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板, ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  31

機械的アタッチメント

  • 取り付けハードウェア  ハードウェアなし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-TMN-N31PC

関連資料

データ シート/カタログ ページ