この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

シングル コイル レゾルバ (リラクタンス レゾルバ) は誘導型回転位置センサであり、電気モータのロータ位置を特定するために使用されます。 1 つの一次コイルと 2 つの二次コイルを備えた変圧器のように動作し、二次電圧の振幅がロータによって変調されてサイン信号とコサイン信号が得られます。電気自動車において、ロータ位置センサは、モータを正確かつ効果的に制御することで効率の低下・振動・騒音を防止する最も重要な技術コンポーネントの 1 つです。

主な特長

  • 使用温度範囲: -40°C ~ 150°C
  • 精度: ±1° 電気的
  • 速度範囲: 最大 20,000 rpm
  • さまざまな同種製品をご用意
  • 複合温度センサ オプション
  • 油またはグリコールに対応
  • システム レベルで ASIL D 準拠
  • カスタマイズ可能なケーブル アセンブリとコネクタ インタフェース
  • 偏芯 (静的/動的) による高精度性能
  • 外部界磁に対する堅牢性

用途

  • 自動車、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) 電気モータ
horizontal-row

フォールト トレラント

特許取得済みの巻線スキームにより、偏芯と外部界磁に対応

当社のシングル コイル レゾルバは、モータ巻線やシャフト上の永久磁石から生じる外部からの磁場に対する耐性を高めるように設計された特許取得済みのソリューションを提供します。

 

また、独自のロータ形状により、偏芯と組み合わせることで精度が向上します。

垂直統合ソリューション

当社は独自のプロバイダとして、包括的な垂直統合が可能なロータ位置センサを提供しています。これには、コネクタ、ケーブル付属品、NTC 温度センサなどのその他センサが含まれています。このアプローチは、システムの互換性と効率性の合理化に役立ちます。

horizontal-row

お問い合わせ

TE Connectivity は専門的なサポートを提供し、特定のニーズに合わせてカスタマイズされた包括的なレゾルバ製品ラインナップの設計と統合を支援します。さらに、サブコンポーネントや接続部品の選択もサポートし、これらのコンポーネントをレゾルバで事前に組み立てた状態で納品するオプションも提供しています。

当社は世界規模で事業を展開しており、すべての主要地域でアクセス可能な技術および商用サポートを提供し、製品統合の促進を支援しています。




仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  回転位置

  • 自動車用センサの技術  シングルコイル レゾルバ

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 150

動作/用途

  • 機能領域  電気モータ

参照番号

  • TE用番号 CAT-TRS0003

関連資料

データ シート/カタログ ページ