この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な特長

  • 高線形精度
  • 堅牢な実装設計
  • 高速な応答時間
  • 精密な移動量測定
  • 信頼できる性能
  • ASIL B(D)
  • IP6K9K

用途

  • ブレーキ ペダル
  • 電動式油圧ブレーキ (EHB)
  • 電気機械式ブレーキ (EMB)
グレーのバー

高感度検知技術

高度な 3D ホール技術が搭載されたこのセンサは磁気感度が高く、電磁干渉 (EMI/EMC) の影響を受けないため、正確で信頼性の高い測定が可能です。

優れた機能的安全性​

このセンサの冗長性と機能は、ASIL B(D) 規格などのより高度な機能的安全性 (FuSa) 要件を満たし、システムレベルの安全性を保証する統合診断機能を備えています。

卓越した精度と速度

高度なエレクトロニクス、磁気設計、シミュレーション、プログラミングによってセンサの迅速な応答時間と高い精度を実現し、ドライバーの操作に対して迅速かつ正確に反応します。

カスタマイズ可能で耐久性の高い設計

オーバーモールド設計によって特定の実装ニーズに合わせてセンサをカスタマイズすることができ、安定性と信頼性の高い接続を実現します。また、IP6K9K 規格に準拠して防水および防塵性能を発揮し、さまざまな環境条件での堅牢性を高めます。

グレーのバー

当社へのお問い合わせ先

TE は優秀な技術諮問かつお客様の相手先の役割を果たし、特定の製品を個別に適応させた大規模なレゾルバ製品ラインナップを通してデザインイン活動をサポートします。また、企業ラインナップの幅広さから、TE はサブコンポーネントと接続部品の選択をサポートできるほか、レゾルバで事前に組み立てられた状態で直接納品することもできます。 

 

TE は、お客様のあらゆる疑問に対応できるグローバル展開を誇っています。技術開発者チームと商業的サポートは、3つの主要地域のすべてに配備されています。




仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  線形位置, 角度位置

  • 自動車用センサの技術  ホール

動作/用途

  • 機能領域  ブレーキおよび安全性

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 140

参照番号

  • TE用番号 CAT-TRS0007

関連資料

データ シート/カタログ ページ