製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
LCP (液晶ポリマ)
-
ピッチ
.8 mm [ .03 in ]
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.5
-
端子のベース材質
りん青銅
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.76, .38
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
15, 29.92
-
端子嵌合面のめっき仕様
金
製品のタイプの特徴
-
フォーム ファクター
XFP
-
プラガブル I/O 製品タイプ
コネクタ
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
その他
-
付属ライトパイプ
いいえ
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠