製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケージのタイプ
単一, ギャング
-
フォーム ファクター
zSFP+
-
プラガブル I/O 製品タイプ
ケージ アセンブリ
-
防水性
はい
動作/用途
-
プラガブル I/O 用途
EMI Enhanced, zSFP+ Thermally Enhanced
-
ヒート シンク互換
いいえ
-
回路用途
Signal
構成の特徴
-
光導体のスタイル
標準
-
ポート数
2, 1, 4, 6
-
ポート マトリックス構成
1 x 6, 1 x 1, 1 x 2, 1 x 4
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ
2.05 mm [ .081 in ]
-
PCB に対する結線方法
スルーホール - 圧入
寸法
-
基板厚 (推奨) (mm)
1.45, 3
-
基板厚 (推奨) (in)
.118, .057
電気的特性
-
データ レート (最大) (Gb/s)
32, 28
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
その他
-
付属ライトパイプ
はい, いいえ
-
EMI 抑制機能タイプ
エラストマ材ガスケット
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠