この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

実装の特徴

  • 実装方法  Tray

製品のタイプの特徴

  • ケージのタイプ  スタック

  • フォーム ファクター  zSFP+ スタック (SFP28)

  • プラガブル I/O 製品タイプ  統合コネクタ付きケージ アセンブリ

  • 防水性  はい, いいえ

動作/用途

  • プラガブル I/O 用途  SFP+ Thermally Enhanced, zSFP+ Thermally Enhanced

  • ヒート シンク互換  いいえ

  • 回路用途  Signal

ハウジングの特徴

  • ケージの材料  ニッケル銀合金

  • ピッチ (mm) .8

  • ピッチ (in) .032, .031

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  .76 µm [ 29.92 µin ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .5

  • テールのめっき材質 

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金またはパラジウム ニッケルに金フラッシュめっき

構成の特徴

  • 光導体のスタイル  標準

  • 極数  40, 80, 160, 320, 480, 240

  • ポート数  8, 2, 16, 12, 24, 4

  • ポート マトリックス構成  2 x 6, 2 x 2, 2 x 1, 2 x 8, 2 x 12, 2 x 4

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ  1.8 mm [ .07 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルーホール - 圧入

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1.5 mm [ .059 in ]

電気的特性

  • データ レート (最大) (Gb/s) 32

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85, -55 – 105, 0 – 70

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 185, -67 – 221, 32 – 158

その他

  • 付属ライトパイプ  はい, いいえ

  • EMI 抑制機能タイプ  エラストマ材ガスケット

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-Z8-P6507

関連資料
利用できるドキュメントはありません。