この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 信号配置  差動

  • 接続タイプ  基板対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ, PCB マウント リセプタクル

  • シュラウドのスタイル  シュラウド (壁) なし, 部分的にシュラウド付き

構成の特徴

  • バックプレーン アーキテクチャ  従来のバックプレーン

  • 極数  60, 90, 120, 180

  • 列数  6, 7, 9

  • 列数  10, 20

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直

  • ガイドの位置  エンド, 中心, 右, 左

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.5

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり, なし

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント, ボード マウント

ハウジングの特徴

  • シュラウド付きサイドの数  3 面, 両側, 0

  • ピッチ  .08 mm [ 1.9 in ]

寸法

  • 列間スペーシング (mm) 1.4, 1.6

  • 列間スペーシング (in) .055, .06, .063

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル

参照番号

  • TE用番号 CAT-ZD-BPC-RECEP

関連資料

データ シート/カタログ ページ