業界をリードする製品で使用できるように設計
車両アンテナは、車両の外部または内部に施工または取り付けられるように設計されています。車両にはさまざまなサイズや形状があり、接続要件も非常に異なるため、これらの車両のアンテナの種類は広範囲にわたります。車両アンテナは、静止した場所や動かない場所に設置されるアンテナよりも、過酷な環境に耐えるように製造されています。そのため、当社の車両アンテナ製品ラインナップは、衝撃、振動、風への耐久性、温度、湿度など、使用事例に応じたさまざまな試験を受けています。
単純な車両アンテナは、1 つの特定の周波数範囲用に設計された、帯域とポートが 1 つだけのアンテナになります。
また、車両の周波数要件が拡大するにつれて、アンテナのポートや周波数帯域も拡大します。そのため、1 つのアンテナに 14 個のポートを搭載できるマルチポート車両アンテナ ソリューションが必要になることもあります。また 1 つのアンテナで 4G、5G、Bluetooth、Wi-Fi、GNSS、UHF、VHF などの多くの周波数をカバーしなければならないという状況が生まれます。
多くの車両アンテナにとっての一般的な施工方法は、産業車両用ルータまたはゲートウェイに接続することです。TE のアンテナは、業界をリードするルータ メーカーとゲートウェイ メーカーのニーズを満たすように設計されています。複数のルータに接続できるように、同じアンテナに対して多くのコネクタとケーブルのオプションを用意しています。
建設用・農業用アンテナのパンフレット
今日の建設業と農業は、最新の通信技術を使用して、すべての従事者の安全を確保し、場所を問わずシームレスな接続を可能にしています。TE Connectivity (TE) のアンテナは、クラス最高のコネクティビティ需要を満たすだけでなく、それを上回る性能を発揮します。建設用および農業用アンテナのパンフレットをダウンロードして、TE 製品にどのようなメリットがあるかをご確認ください。

注目製品: FP シリーズ車両アンテナ
TE Connectivity の FP20 オート、FP40 オート、FP40 ウルトラ マルチポート車両アンテナは、高帯域幅のモバイル接続用途において、LTE/5G、Wi-Fi 6E/7、GNSS (L1 および L5)、Bluetooth 向けのオールインワン ソリューションを提供します。
製品群には、FP20 オート (最大 9 ポート)、FP40 オート (最大 8 ポート)、FP40 ウルトラ (最大 14 ポート) マルチポート ソリューションが含まれています。
すべてのモデルには幅広いコネクタ オプションが用意されており、主要な車両用ゲートウェイおよびルータに対応します。FP20 オート モデルには、VHF、UHF、および 700/800/900 MHz の周波数用のオプション ホイップ アンテナもあります。

注目製品: FPL pro アンテナ
FPL pro アンテナは、車両用途向けのコンパクトで高性能なアンテナです。TETRA および 800 MHz 無線のオールインワン ソリューションとして設計された FPL pro アンテナは、1 本のアンテナで TETRA (UHF)・Wi-Fi 6E/7・GNSS または 760 ~ 870 MHz・Wi-Fi 6E/7・GNSS の組み合わせに対応します。
FPL pro アンテナは、さまざまな施工環境に適合するように、恒久的な取り付けと磁気取り付けの両方の構成で利用できます。
人気の車両アンテナ
以下は、TE Connectivity で最も人気のある車両アンテナの一部を示しています。TE の車両アンテナの製品ラインナップは多岐にわたります。お探しのアンテナが見つからない場合は、当社の専門家にお問い合わせください。