コンパクト パワー。簡単作業。
オペレータの使い勝手を念頭に設計された SDE マイクロ圧着工具は、レバー 1 つの操作ですべての工具機能を制御する最小限の労力で、最適な圧着ができます。他のバッテリー駆動ハンド ツールとは異なり、直感的なクイック テークアップ技術により、オペレータは圧着プロセス中、片手を自由に使うことができます。また、ポータブル ハンド ツールや電動ベンチ マシンに搭載された交換可能な SDE ダイ セットを簡単に使用できます。SDE 製品群を揃え、お客様のニーズに合わせて工具を幅広くご利用ください。この工具の SDE ダイの詳細については、データ シート 2280635 をご覧ください。
特長
SDE マイクロ圧着工具
- 2.2 ポンドの軽量さ、人間工学に基づく設計
- 必要な力を 90% 低減、オペレータの疲労を軽減 (手動ハンド ツールと比較した場合)
- 圧着ポイントおよび作業エリアを照らすための LED 照明内蔵
- 屋外使用時にバランサまたは落下保護として使用する取り付けリングを装備
- 狭い領域にも適した小さいサイズ
- ダイが完全にクローズしていることをモニタする電子制御
- レバー リリースおよび圧着完了時の自動的復帰機能
- 誤操作時のモータ ストール保護
- 油圧を使用しない、完全なメカパワー構造 (油の漏れなし)
注目の製品