スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
適用工具
ビデオ
OCEAN 2.0 のビデオ (英語)
新しい OCEAN 2.0 設計の特長と利点を、ビデオでご紹介します。
弊社の AMPLIVAR プロダクト ターミネータ (APT) とオプションの Infinite スプライスおよびワイヤ ワイヤ スタッファの利点をすべてご覧ください。
TE では、多様なアプリケーションに対応してワイヤ ハーネスとプリント基板の製造に向けた各種ツーリングを提供しています。
適切なクリンプ接続の作成に関する詳細情報により高品質のクリンプの生産に関する知識を広げます。
どのようにすれば良好な圧着を得られるのかを理解することで、高品質な電気回路圧着結線に関する作業知識を増やすことができます。
CERTI-CRIMP II SAHT ハンドツールの適切な開梱・メンテナンス・使用方法については、この短い説明ビデオをご覧ください。
TE のコネクタ シーティング マシンのポートフォリオの特徴と利点の詳細についてご覧ください。コンプライアント ピン コネクタの加工用に設計された製品です。
DECAM 7 装置は 4 ヘッドの設計になっているため、多様なハーネス スタイルをフレキシブルに作成することができます。
ダブル アクション ハンドツール (DAHT) の適切な開梱・メンテナンス・使用方法については、この短い説明ビデオをご覧ください。
この説明ビデオは、安全性向上、生産性増強、品質改善、環境に対する影響削減、モータ加工の信頼性向上に貢献する、TE の能力についてご紹介しています。この能力は、マルチスプリング ピンによって TE MAG-MATE 端子加工の統合化と自動化を図る、TE Connectivity のツーリング ソリューションにより実現されます。
引抜工具 (型番 91285-1) の使用方法を、情報ビデオで手短にご紹介します。
TE Connectivity の引抜工具 (型番 305183) の詳しい使用方法を、情報ビデオで手短にご紹介します。
TE Connectivity の引抜工具 (型番 2844610-1) の使用方法を、情報ビデオで手短にご紹介します。
この短いビデオでは、TE のフラット フレキシブル ケーブル (FFC) ターミネータのさまざまな特長をご紹介します。
この説明ビデオでは、TE の最新の電動ベンチトップ ターミネータ、GII 装置のさまざまな機能をご紹介します。
モデル GII+ では、広く使用されている GII ラインのすべての機能と、一部の高電圧ケーブル アセンブリ製品用に使用されている大径のワイヤサイズを処理する機能を組み合わせています。
このビデオではスタンダード ダイ エンベロープ (SDE) ツーリング システムの概要をご覧いただけます。スタンダード ダイ エンベロープは、ベンチから生産環境、さらには外部の現場にも持ち出して使用できる工具ファミリです。ポータブルなハンド ツール (手動またはバッテリー駆動) から空圧式のハンド ツールや電気式のベンチ ターミネータに至るまで、ダイを交換して使用できます。
ヘビー ヘッド ハンドツール (HHHT) の適切な開梱・メンテナンス・使用方法については、この短い説明ビデオをご覧ください。
当社の高電圧製品のラインナップは、柔軟かつ手頃な価格のコンパクトなベンチトップ ソリューションの中に、高電圧コネクタの結線に必要とされるパワーを備えています。
このビデオでは、TE.com を使用して端子に適したツールを検索する方法をご紹介します。
Productronica 2013 で行われた、SIM 25C 装置を紹介する短いデモンストレーションをご覧ください。
NanoMQS コネクタに使用できる TE Connectivity (TE) の一般的な引抜工具についての説明ビデオ。
適合する TE の挿入工具と引抜工具を使用して、圧着したリードを TE のコネクタとハウジングに適切に挿入する方法およびそこから引き抜く方法を説明するビデオ。
適切な工具を使用して、端子やワイヤ ハーネスを損傷することなく、TE コネクタをハウジングに挿入・ハウジングから引き抜く方法をご覧ください。
シール端子用挿入工具のビデオ
動作している IR-1891 シャトル装置をご覧ください。
マグネット ワイヤとリード ワイヤの組み合わせに向けた、迅速、容易で信頼性に優れたピグテール結線およびスプライス結線。
この装置は、コンパクトな設計になっているため、スペース要件の低減が可能になります。
TE では、MAG-MATE の結線や AMPLIVAR ピグテール スプライスのための製品を含め、多様なマグネット ワイヤ装置を提供しています。このビデオでは MPT-5 および APT-5A について説明します。
TE Connectivity が提供するマグネット ワイヤ処理装置の概要
モデル 105 (M105) トンネル オーブンは、信頼性の高い汎用のプロセス ヒータです。さまざまな熱収縮製品で制御プロセスを実現します。
この短いビデオでは、手動の圧着工具を使用して MTA コネクタを結線する方法を説明します。
当社のピン挿入機についてご紹介します。TE 製品だけでなく他社製品も適用できるように設計されており、お客様の幅広い生産要件に対応する製品です。
このビデオでは、Pro-Crimper ハンドツールの基本的な使用法について説明します。特に、製品 ID の特定方法、スタンダード ダイ エンベロープ (SDE) ダイ セットの取り付け/交換方法、端子の正しい圧着方法、簡単なラチェット リリース機能の使用方法について説明します。
TE のポータブル ハンドツール Pro-Crimper II を用いたオープン バレル/クローズ バレル端子の圧着方法を、情報ビデオで手短にご紹介します。
モデル 17 ベルト ヒータは当社が提供する最小のテーブルトップ式コンベヤ タイプ プロセッサです。直径 19 mm [0.75 インチ]、長さ 90 mm [3.5 インチ] までの熱収縮チューブ製品のプロセスを制御します。このビデオでは、キャリブレーション手順をご覧いただけます。
Raychem RBK ILS MK4 プロセッサは過酷な環境でも効率的な熱収縮接続が続くように設計されており、最大限の生産効率が維持されるように、最適の加熱温度、性能、および制御機能を提供します。このビデオでは、RBK ILS MK4 プロセッサの動作の様子をご覧いただけます。
TE Connectivity (TE) の SensiPress 技術は、未対策の機械的ノイズを低減することによって、コネクタ プレスフィット用途における不良品の検知を増強するように設計されています。これにより、精度が向上し、スクラップが減少して、トラブルシューティングとメンテナンスが簡単になります。
TE の Six-Ton インライン バッテリー駆動圧着工具への、ダイ取り付けおよび使用についてご紹介します。
T ヘッド ハンドツールの開梱・メンテナンス・使用方法については、この短い説明ビデオをご覧ください。
EYE Check 装置は、アプリケーター フィードのセットアップと端子調整を支援する製品です。生産途中に調整を行う必要がなくなるため、装置の稼働率が向上します。
このビデオでは、ユニークなハンド ツールを使用して、TE 端子をキャリア ストリップから切り離す簡単な方法を手短にご紹介します。使いやすい工具 1 つで何百種類もの端子タイプに対応するための、3 段階のシンプルな調整方法をお伝えします。
テトラ クリンプ ハンドツールの開梱・メンテナンス・使用方法については、この短い説明ビデオをご覧ください。
UFHT の取扱説明ビデオ