利点
AGASTAT リレー
- 比類のない空圧式時間の精度と信頼性、過酷な使用条件における卓越した経済性と信頼性。
- 使用電圧範囲は 6 ~ 550 AC/DC V、時間調整範囲は 0.1 秒 ~ 60 分です。
- 商用および原子力規格準拠のオフ遅延型とオン遅延型リレーをご用意。
- 幅広い汎用の時間遅延リレーおよび磁石ラッチ制御リレーをご用意。
- MDR ロータリー リレーにより、特殊用途における衝撃と振動に優れた耐久性と耐性が実現します。リレーは、定格電流最大 10 A のスイッチング、4 ~ 24 極、ラッチ オプションが 2 種類のサイズ (直径 2.5 インチ、4 インチ) で用意されています。MDR リレーにも汎用製品があります。