コンパクトなプリント基板電源および信号用リレー
当社の OEG リレーはプリント基板取り付け用の電気機械汎用リレーであり、いくつかのパネル マウント タイプをご用意しています。これらは、一般に、形は小さいながら堅牢かつ低コストです。家庭用器具や HVAC から産業用制御システムに至るさまざまな用途向けに設計されています。
このコンパクトなリレーは、 117A の高電流対応能力を備え、UL TV-8 定格です。したがって、突入電流発生による負荷に対して高い抵抗が必要な用途での使用に理想的です。1 フォーム A、1 NO (ノーマル オープン) 接点配置、250 ボルト AC で最大定格 10 アンペアです。スルー ホール テクノロジ (THT) を搭載した PCB (プリント基板) 端子を備えています。小型設計によって、同様のリレー製品よりも 40% 小さなサイズになっています。450mW コイルは、5 ~ 24 ボルト の DC バージョンが提供されています。