用途
安心で安全なビルディング ソリューション
TE のセイフティおよびセキュリティ用途向けコネクティビティ ソリューションは、通信を強化し、製品設計を簡素化して、市場投入までの期間を短縮する優れた接続を提供します。
セイフティおよびセキュリティにおける革新
TE は、セイフティおよびセキュリティ用途の設計を支援します。当社のさまざまな電気機械製品と電子製品が設計上の課題を解決し、長期の稼働を支えることで、当社のエンジニアはお客様を支援する以上の万全の態勢を整えています。当社の製品がインテリジェント ビルディングの革新トレンドをどのように実現しているかについては、以下をご覧ください。
防火
防火システムでは、これらの用途で生じる障害状態と安全性要件により、回路を保護する必要があります。 考えられる障害には、センサ ラインの短絡やバッテリーの過熱などがあります。以下に示す当社の製品はこれらのシステムの保護に推奨されています。保護デバイスを選択する場合、さまざまな電流値と、UL864 の要件を満たすために何が必要かを検討することも重要です。
合わせてご覧ください
パワー PCB リレー
-
当社のパワー PCB リレーをご覧ください
パワー PCB リレーは、主に煙探知機や火災探知機などの警報システムに使用されます。双安定コイル バージョンは、バッテリー駆動の用途に使用できます。

ビデオ監視
一般的なセキュリティ監視システムは、カメラ、DVR/NVR 記憶装置製品、各種トランスミッション製品、およびその他のコンポーネントで構成されます。 このシステムは、光ファイバや同軸ケーブル、またはマイクロ波無線を使用して閉ループ内でビデオ信号を伝送し、カメラから画像表示や記録装置に至るまで、完全な独立システムを形成します。通常、セキュリティ監視は過酷な環境に実装されるため、電源のサージや短絡故障などの困難な状況で発生する損傷から保護する必要があります。
合わせてご覧ください
-
RJ45 モジュラ ジャックおよびプラグをご覧ください
入力/出力接続の信頼性を確保するため、当社のモジュラ ジャックおよびプラグの多くは、独自のロック システムを備え、嵌合ミスおよび衝撃や振動による不慮の切断を防止します。一体構造のコンパクトなシールド型および非シールド型プラグは、接点装填済みで用意されています。省スペース型の簡単な組み立てソリューションにより、設計の柔軟性が向上します。
-
HF リレーを表示
AXICOM 高周波 (HF) リレーは、周波数範囲 DC ~ 6 GHz の無線周波数スイッチング用途に対応する、高い信頼性と優れた性能を備えたソリューションです。

アクセス制御
アクセス システムは、アクセス コントローラ、カード リーダ、電子制御ロック、トランスミッション コンポーネント、その他の部品で構成されています。 お客様が設計するアクセス システムは、人や財産の安全性を確保することを目的としているため、信頼性に優れ、過酷な環境、落雷、およびシステムに悪影響を与える他の事象に耐える必要があります。
合わせてご覧ください
スイッチ
-
当社のスイッチをご覧ください
インテリジェント ビルディング用途で使用できる TE のさまざまなスイッチは、お客様のニーズをサポートできる設計、機能、および革新的な技術のさまざまな構成を提供します。

盗難検知
世界中のビルに使用されている盗難検知デバイスは、会社の資産を収容し保護する上で非常に重要です。 これらのデバイスは小型化と高性能化が進み、効果的なコンポーネントでお客様の設計要件を満たすための手段を必要としています。TE がお客様の今日の設計にどのように貢献できるかについて、以下をご覧ください。
合わせてご覧ください
スイッチ
-
当社のスイッチをご覧ください
電気的寿命を延ばして製品の耐久性を向上させ、さまざまな極構成で設計の柔軟性を高めます。

侵入検知
ビルは常に安心で安全でなければなりません。 侵入検知デバイスは、周囲に誰もいなくても常に安全性を確保します。これらのデバイスに必要なものは、信号、出力、相互接続に加え、環境の安全を保つデバイスの効率的な稼働と長寿命を保証できる製品です。

ネットワーク システム
ネットワーク システムはビル内のデバイス間の通信の一貫性を実現するものであり、安心と安全性を考える上で、これらのネットワーク システムが非常に重要になります。 システムの高性能化が進むほど、システムをオンラインに保ち、セキュリティ インテリジェンスを高めることにネットワーク システムが貢献することになります。当社の Ethernet、通信、およびパワー エントリ製品がこのようなトレンドを可能にし、いつでもお手伝いいたします。
合わせてご覧ください
ヨーロッパ規格端子台
-
当社のヨーロッパ規格端子台をご覧ください
さまざまなワイヤ結線方法を使用できます。1 ピースのボード マウント用端子台と、ストレート型および直角型のシュラウド付きヘッダと嵌合する 2 ピースのプラグ コネクタを用いた設計。接続までの時間を短縮し、ピッチ間隔と組み立ての簡単さはそのまま維持しています。