CLOUDSPLITTER コネクタ システム
電力 + イーサネット技術を単一のケーブル ソリューションに統合
CLOUDSPLITTER コネクタ システムは、単一ケーブル ソリューションです デバイスへの電力供給に対応した製品であり、1 本のケーブルで Cat5e の性能と最大 250 ワットの電力供給を実現します。8 ポジションの RJ45 ジャックはサーフェスマウント可能で、LED インジケータ ライトが統合されています。ジャックは CLOUDSPLITTER またはスタンダード RJ45 シールド プラグに対応しており、統合された 2 個の電源端子により、5 A で最大 DC 50 V の電力を供給します。ケーブル アセンブリは 8 本の 26AWG より線信号導体と 2 本の 18AWG より線電力導体を組み合わせたもので、シールドまたはシールドなしの構成が用意されています。
用途
- IP ネットワークを利用したビデオ監視装置
- インテリジェントなビル管理
- ファクトリー オートメーション
- ワイヤレス ネットワーク トランシーバ
特徴
- Cat 5e と DC パワーを 1 本の接続で提供できるため、テープおよびリールにパッケージングされた SMT 互換製品のインベントリを標準化するのに役立ちます
- SMT ジャックは、スタンダード RJ45 シールド プラグに加え、CLOUDSPLITTER プラグ
アセンブリに対応しています - シールド SMT ジャックおよびケーブル プラグ
- 信号と電力を組み合わせたケーブルが、シールドまたはシールドなしの構成で用意されています
- 標準的な長さの結線処理済みケーブル アセンブリ
- RoHS/REACH 準拠
- 鉛フリー リフローはんだ付け可能
- ケーブルは UL444 および CM 定格
- UL 1863 認定済み