コンパクトなリセプタクルによって設計を簡素化
異なるタブ厚をサポートするコンパクト 187 シリーズ FASTON リセプタクルによって、設計、調達、アセンブリが簡素化します。これらの 4.8 mm (0.187 インチ) ストレート FASTON 端子は、0.5 mm (0.020 インチ) 厚と 0.8 mm (0.032 インチ) 厚の両方のクイック ディスコネクト タブに嵌合し、デザインインや調達をする部品が少なくなります。オープン バレル F クリンプ設計は長さがわずか 15 mm (0.59 インチ) で、他のストレート リセプタクルが適合しない場所にもこれらのリセプタクルを使用できます。これらの端子は、既存の 187 シリーズ FASTON リセプタクル ハウジングに対応します。用途として、アプライアンス、空調装置、産業機械などがあります。

製品特徴
タブ幅 (インチ) | 0.187 | 向き | ストレート |
タブ厚 (インチ) | .020-.032 |
圧着のタイプ | F クリンプ |
ワイヤ サイズ (AWG) | 20-14 | 材料 / めっき | スズめっきブラス |
最大連続電流 (A) | 20 | 事前絶縁 | 可 |
最大使用温度 (°C) | 105 | 認証機関による認可 | UL、VDE |
リセプタクル対タブの挿入力 (N) | 0.5mm: 35 0.8mm: 67 |
絶縁体の難燃性 | UL 94 V-0 および V-2 |