照明ソリューション向けのコンパクトで脱着可能なパワー ライン システム
NECTOR S パワー ライン システムは、柔軟性に優れた脱着可能なモジュール型の配線ソリューションを実現し、コンパクトで取り付けやすい相互接続を求める照明業界の要望に応えます。この 7.5 mm のコネクタは、大きくてかさばるオプションとは異なり 8 mm の開口部にシームレスに収まるため、取り付けの合理化に最適です。NECTOR S ライン コネクタは、信頼性の高い電力接続とランプ間の結合を必要とする用途に最適で、照明プロジェクトを簡素化し、強化するように設計されています。
製品特徴
侵入保護 | IP67 | 極間 (mm) | 7.5 mm (8 mm の開口部に適合) |
定格電圧 | 250 V または 125 V | 規格 | IEC 60320 (VDE) および UL 1977 |
最大定格電流 (A) | 6 A ~ 7 A UL スタイル、2.5 A ~ 7 A Euro スタイル | 適用市場 | 電気製品および照明器具の取り付け |
システム | プラグ アンド プレイ相互接続 |
照明器具 | 低電圧および高電圧 SSL 照明器具との統合 |
NECTOR S バス バー |
複数のバス バーをケーブルに追加 | アセンブリ | 既製のケーブル アセンブリ |
特徴と利点
- 照明業界向けに特別に設計されている
- アップグレードされたモジュラー配線コネクタによるプラグ アンド プレイの原理
- エネルギー効率が高く、低電圧および高電圧 SSL 照明器具に統合可能
- 8 mm の隙間に収まる設置しやすいソリューション
- 防水型プラグとアウトレット コネクタにより、IP67 の防水/防塵性能を提供
- 照明の可視化を実現する柔軟なソリューション