園芸用照明

用途

農業の未来を明るく照らす

園芸農業分野は、LED 照明において最も大きな成長の可能性を秘めています。TE Connectivity は、コネクタ、センサ、リレー ソリューションの製品ラインナップを通じて、お客様のビジネスの成長を支援します。

よりスマートに成功を実現

園芸用照明では、効率的で信頼性が高いだけでなく、さまざまな設置方法に対応できる汎用性を備えたコンポーネントが必要です。照明エンジン用の低電流および低電圧 DC 接続からドライバ用の高電力 AC 接続まで、これらのシステムにはシームレスな動作を保証する堅牢なソリューションが必要です。大規模な商用施工の場合、コストを削減して完璧な性能を実現するには、施工時間を最小限に抑え、信頼性を最大化することが重要です。また、制御システムも、光強度とスペクトルを最適化して植物の成長をサポートする上で重要な役割を果たします。TE Connectivity は、これらの高度なシステムをサポートするコネクタ、センサ、リレー、相互接続の包括的な製品ラインナップを取り揃えています。長期間使用できるようにコンポーネントが作られているため、植物が成長するように、成功が拡大することでしょう。TE を活用して、より明るく、より環境に優しい未来への道を照らしましょう!

horticultural-lighting
園芸用照明アプリケーション ガイド
園芸用照明コンポーネント ガイド

照明器具接続ソリューションで園芸用照明設計を強化 することで、製造性の最適化、市場投入までの時間の短縮、取り付けの簡素化を実現しています。低背型で取り付けが簡単な当社のコネクタは、さまざまな地域の規制基準を満たすよう設計されており、新規と既存の LED 照明器具のどちらにもシームレスに統合できます。LED 照明器具によく見られる厄介な伝導性エミッションを軽減し、信頼性の高い性能とコンプライアンスを確保する TE の電力ライン フィルタをご覧ください。 

当社の柔軟な相互接続ソリューション は、現代の園芸用照明器具で使用されている照明エンジンをシームレスに統合できます。当社は低背型相互接続を表面実装構成およびスルーホール ボード マウント構成で提供しています。これらの相互接続は、屋内園芸の過酷な環境に耐えながら、製造時間を短縮し、接続の信頼性を向上できるように設計されています。

TE Connectivity の園芸用ドライバ相互接続ソリューション は、比類のない設計の柔軟性と使いやすさを提供します。信頼性を追及して設計された当社の電線対電線およびケーブル対ケーブル相互接続は、コンパクトな設計、ほこり、ちり、水から保護する IP 定格シーリング、高密度構成を特徴としています。工具不要の導体結線と Poke-In ワイヤ技術により、取り付けは迅速で手間がかからず、貴重な時間を節約しながら信頼性の高い性能を実現します。

製造性を向上させ、市場投入までの時間を短縮するように設計されている  TE の製品ラインナップには、ケーブル グランド、ラベルとマーカ、ケーブル タイ、端子ソリューションが含まれています。低背型の取り付けが簡単なリセプタクル、端末処理材、電力ライン フィルタが、設計上の課題を克服します。これらはすべて、新規または既存の LED 照明器具にシームレスに統合できるように最適化されています。手動、半自動、自動のツーリング オプションによってサポートされる、革新的な防水ソリューション、印字可能なタグ マーカ、信頼性の高い端子接続を使用することでワイヤ管理が簡素化されます。

お問い合わせフォーム ページ
アイデアをイノベーションに。専門家へのお問い合わせ。