照明用途向け防水型プラガブル コネクタ
NECTOR T プラガブル コネクタは、ウェット/高湿度環境向けに設計された、信頼性が高く使いやすい脱着可能な電源供給システムであり、防塵防水等級 IP68 に対応しています。このソリューションには、3 ウェイおよび 4 ウェイ スプリッタやパネル取付けコネクタなどの汎用性の高いオプションが用意されているため、電源供給が簡素化され、迅速で柔軟な取り付けが実現します。NECTOR T には、固定配線式電気接続に代わる "プラグアンドプレイ" 方式が採用されているため、取り付けの負担が軽減されます。これらのコネクタには、圧着端子とねじ込み端子の両方が用意されており、さまざまなニーズと用途をサポートします。高湿度の過酷な環境向けに特別に設計された NECTOR T コネクタは、庭の照明、園芸用照明、建物ファサード、その他の要求の厳しい屋外での取り付けにおいて優れた性能を発揮します。
製品特徴
侵入保護 | IP 67/68 |
使用温度 (°C) | -40°C ~ 85°C |
最大定格電流 (A) | 最大 25 A (IEC の場合は 25 A) (UL の場合は 20 A) | 規格 | UL 2238 および IEC 61535-1 |
定格電圧 | 600 VAC (UL) / 500 VAC (IEC) | ケーブル径 | 7 ~ 15 mm |
電線サイズ (AWG) |
12 ~ 18 AWG | 付属品 |
ソケット安全キャップおよびピン安全キャップ |
端末処理材 | 圧着、ねじ (現場で取り付け可能) | UL 94 定格 | V-0 および UV F1 定格 |
極数 |
3 | 構成 | インライン、パネル取付け、3 および 4 ウェイ スプリッタ |
特徴と利点
- このコネクタは、ねじ式結線により現場で取り付けることができ、また、事前に作成されたケーブル アセンブリ用の圧着端子も備えており、レイアウト設計者や施工者に役立つ柔軟性を提供します。
- Nector T プラガブルには、3 ウェイおよび 4 ウェイの電力分岐コネクタが含まれているため、設計レイアウト オプションが広がり、プラグアンドプレイ方式で迅速に取り付けることができます。
- 紫外線 (太陽光)、雨水、ほこりから保護されているため、環境損傷のリスクなく、高い信頼性で屋外使用できます。長寿命と信頼性を考慮して設計されています。