タッチセーフの HV インターコネクション システム向け PCON ハイパワー ターミナル
TE Connectivity は、ハイブリッド車および電気自動車向け高電圧インターコネクション システムの厳しさを増す接続要件に対応するよう特別に設計された PCON ハイパワー ターミナルを幅広く取り揃えています。
主な利点
ハイパワー PCON ターミナル
ハイブリッド車および電気自動車のパワートレインや補助装置用の高電圧インターコネクション システムは、それに適合するハイパワー ターミナルを使用した場合に最高の性能を発揮します。TE の新しい PCON ハイパワー ターミナルの製品ラインには、以下の特長があります。
- 幅広いワイヤ径と電流範囲: 5.0 mm2 ~ 95 mm2 のワイヤ径と最大 400 A の連続電流に対応
- 低挿入力/高振動: 組み立てやすく、耐振動性が高い
- 設計の柔軟性: 90° と 180° のバージョン間でボディが共通
高電圧インターコネクション システムを接続することで、EV パワートレイン用の IEC 60529 IP2XB 規格および UL フィンガ規格に準拠したタッチセーフティを実現できます。

PCON ハイパワー ターミナルは、ハイブリッド車、およびすべての電気自動車の高電圧インターコネクション システムにおけるコネクティビティ要求の高まりに対応するように特別に設計されています。PCON ターミナルは、ハイブリッド車および電気自動車のパワートレインや補助装置用の高電圧インターコネクション システムに非常に適しています。
適合する高電圧インターコネクション システムおよびポートフォリオ
技術データ
インターコネクション システムとターミナルは、最大 1,000 VDC のシステム電圧に対する高電圧接続ができるように設計されている必要があります。
PCON 12 ターミナル | PCON 18 ターミナル | PCON 21 ターミナル | |
---|---|---|---|
嵌合の向き | 90° / 180° | 90° / 180° | 90° / 180° |
ワイヤ許容範囲 | 5 ~ 16 mm2 | 12 ~ 35 mm2 | 25 ~ 95 mm2 |
80°C の電流範囲 (ディレーティング係数 20%) |
最大 120 A | 最大 180 A | 最大 400 A |
接点垂直抗力 | 約 3.3 N | 約 3.3 N | 約 3.5 N |
スプリングのめっき | 銀/ニッケル | 銀/ニッケル | 銀/スズ/ニッケル |
ボディのめっき | 銀/ニッケル | 銀/ニッケル | スズ/ニッケル |
圧着/溶接 | 圧着 | 圧着 | 圧着 |
端子のスタイル | リセプタクル | リセプタクル | リセプタクル |
タブ サイズ (接触保護なし/あり) | 10 x 1.2 mm / 12 x 1.2 mm |
15 x 1.8 mm / 18 x 1.8 mm |
15.5 x 3 mm / 21 x 3 mm |
電圧範囲 | 最大 1,000 V | 最大 1,000 V | 最大 1,000 V |
使用温度 | 150°C | 150°C | 180°C |
電流容量 (80°C) | 117 A | 180 A | 400 A |
振動レベル | USCAR V1 | USCAR V1 | LV214、SG2 |
製品規格 | 108-32671 | 108-32683 | 108-94638 |
取付適用規格 | 114-162014 | 114-162015 |
114-94511 |
図面番号 | 2840573 * / 2840575 * | 2840580 * / 2840578 * | 2317680 * / 2317017 * |