スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
E モビリティ
産業
今や主流になった電気自動車は、より速やかな加速性と瞬時のトルクを発揮するようになり、運転体験を向上させています。しかし、電動化の複雑さにより、製品設計は本質的に複雑化しています。TE Connectivity がこれをどのように支援できるかをご覧ください。
HV バッテリーとインバータ間または電源供給と電気モータ間の高電圧接続
HVCSJI シリーズは、TE が提供するコネクタ ソリューションの 1 つです。最適化されたコネクタ設計によって EV の性能を向上させるとともに、ハーネス組み立てプロセスを簡素化することで時間とコストを削減できます。過酷な環境でも安全で高い耐久性を発揮するように設計されています。
AMP+ HV 2100 シリーズ インターコネクション システムは、バッテリー駆動車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車向けのコンパクトなクラス 5 高電圧/高電流自動車用電気コネクタ 2 極シリーズです。
TE Connectivity の高電圧コネクタ HC-STAK シリーズは、今後高まる乗用および商用電気自動車の需要をサポートします。従来のプラグおよびヘッダ ソリューションは、コンポーネントのスペーシングが特に狭い状況に適していません。
AMP+ HVP 800 高電圧コネクタ システムは、ワイヤ ハーネス アセンブリを複数の経路で引き回せるように、実装サイズの最適化およびプラグとヘッダの最適な選択を実現します。
AMP+ IPT シールド リング トングには、1 極、2 極、3 極のハウジングが用意されており、IPT (内部パワー端子) をさまざまな用途に簡単かつ柔軟に適応できます。
充電インタフェース、オンボード充電器、およびバッテリー間の高電圧接続。
TE の AMP+ HVA 630 高電圧端子およびコネクタは、導線断面に対してシールドされた多芯ワイヤを備えた標準的な端子システムです。
AMP+ HVA 280 高電圧コネクタ システムには、ハイブリッド車および電気自動車用途で必要とされるオプションが用意されています。
TE Connectivity の AMP+ 自動車用充電インレット 500 は、業界初の幅広い市場に対応するインレットで、最大 500 キロワットの充電電力を提供できます。
TE Connectivity の AMP+ 自動車用充電インレット 250 は、将来の電気自動車に不可欠な電源入力ポートを提供します。
TE Connectivity の AMP+ 自動車用充電インレット 200 は、将来の電気自動車に不可欠な電源入力ポートを提供します。
TE Connectivity の AMP+ 充電インレット 32 シリーズは、この機能を提供します。これらの AC 専用インレットは、家庭または職場の充電ステーションから最大 480 VDC の電圧と最大 48 A の電流を EV に安全かつ確実に伝送できます。
TE のアクチュエータは、自動車の過酷な環境で機能するよう強化されており、最新の IEC 62196 規格と GB/T 20234 規格に準拠しています。
EV のバッテリーは自動車のパワートレインにおいて中核的な役割を果たします。バッテリー パックは多くの個々のセルがモジュールとしてグループ化されて構成されており、自動車の寿命全体にわたって充電サイクルと動的加速度中に高いレベルの電流および電圧を伝達できるフェイルプルーフ接続を利用しています。
TE の高電圧コンタクタは、ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池自動車、さらに充電システムでの駆動用バッテリの安全な取り外しと接続を実現します。
真の自動車グレードに対応する堅牢性を備えた、信号、省電力、スペースが限られた用途向けの TE Connectivity の信頼性の高い自動車用小型コネクタ システムで、省スペースかつ軽量化の戦略的な目標を達成します。
ワイヤへの端子圧着からコネクタの基板圧入まで、当社の機器およびサービスは生産と信頼性を最大限に高めるように設計されています。
AMP+、EVC、PCON、TE、TE Connectivity、TE Tyco Electronics (logo)、TE (logo)、および TE connectivity (logo) は商標です。
ここで挙げているその他の製品名、ロゴ、および社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。