ユニバーサル性能
TE の USB 3.0 コネクタは、USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF) のすべての規格に適合しています。高速移動中の同期に対応した 5 ギガビット/秒 (Gbps) のデータ速度に対応しており、USB 2.0 と比較して 10 倍の性能を発揮します。また、デバイスへのポーリングがなくなり、アクティブ状態およびアイドル状態のときの電力要件が低減します。USB 規格を管理している標準化団体の USB-IF によれば、USB コネクタは、その急速な普及、汎用性と使いやすさから、今日の民生機器市場で最も広く利用されている相互接続形態とされています。この相互接続方法は、PC と PC 周辺機器はもちろんのこと、過去 10 年間に製造されたほぼすべての消費者向けデバイスで採用されています。
製品特徴
USB 3.0 コネクタ
- 150 mA のユニット負荷 (USB 2.0 の最小ユニット負荷と比較して 50% 向上)
- 最大で 6 ユニット負荷を供給 (合計で 900 mA となり、USB 2.0 と比較して 80% 向上)
- USB 2.0 と比較して給電能力が 80% 向上
- ユーザの待ち時間を最小化
- 後方互換性
- コネクタ フォーム ファクタのバリエーションを最小化
- 使いやすい
- 最適化された電力効率
- プラグアンドプレイ機能
5
ギガビット/秒のデータ レート
10x
USB 2.0 からの性能の向上
70
フル HD ムービーを数秒でダウンロード可
各種用途
USB 3.0 コネクタ
- デスクトップ/ノートパソコン
- カメラ
- デジタル オーディオ
- 大容量ストレージ デバイス
- スキャナ
- ゲーム ポート
- GPS デバイス
- MP3 プレーヤ
- 高精細 A/V 機器
- キーボード、マウス、ジョイスティック