TE のUSB コネクタは、差動で駆動する 2 本のデータ ワイヤに対応しており、 ユニバーサル シリアル バス (USB) システムで使用される 12 Mbps (最高速) または 1.5 Mbps (低速) の信号の双方向同時通信を可能にします。すぐに使えるユーザ フレンドリな用途向けに設計された当社の各種 USB コネクタは、単一の 4 ポジション ボードマウント リセプタクルと嵌合ケーブル マウント オーバーモールド プラグで構成されています。また、USB Type-C コネクタは、モバイル デバイスで向けの薄型でありながら、産業用途に対応できる堅牢性があります。ボードマウント リセプタクルは、標準、タイプ B、縦並び、横並びの各構成が用意されており、さまざまな USB 用途のニーズに応える汎用性を実現します。
製品特徴
USB コネクタの仕様
- 充電に対応
- さまざまな向きと PCB 取り付けスタイルの幅広いボードマウント リセプタクルをご用意
- あらゆる USB サイズとタイプに対応するケーブル マウント オーバーモールド プラグ キット
- シリアル、パラレル、キーボード、マウス、ゲームの各ポートを統合
- 非同期およびアイソクロナス転送方式に対応
- 正しい向きになるように極性を持つ
- プラグアンドプレイ機能
- ホット プラグ可能であり、周辺機器の着脱時に電源のオフや再起動は不要
当社は USB Implementers Forum (USB-IF) の常任メンバであり、USB 相互接続のニーズに応える幅広い製品を提供しています。当社の製品は差動で駆動する 2 本のデータ ワイヤに対応しており、USB 2.0 (480 mbps) と USB 1 (1.5 および 12 mbps) の信号の双方向同時通信を可能にします。コネクタのサイズは幅広く、標準 (A および B)、ミニ B、マイクロ A/B、マイクロ B などを取り揃えています。また、標準 USB のロック バージョンと標準およびマイクロ USB のラッチ バージョンもあります。
各種用途:
USB コネクタ
- デスクトップ/ノートパソコン
- キーボード/マウス
- ジョイスティック/ゲーム ポート
- プリンタ/スキャナ
- デジタル オーディオ
- モデム
- ポータブル ストレージ デバイス
- 携帯電話
- GPS デバイス
よくある質問 (FAQ)
Q: Micro USB 2.0 を設計する際はどのようなタイプやオプションを考慮すべきですか?
A: Micro USB の汎用性についてのこちらの概要をご覧ください。
Q: 裏表関係なく挿入できる USB コネクタはどれですか?
A: 反転可能でリバーシブルな嵌合インタフェースを持つのは USB Type-C のみです。
詳しくはこちらをご覧ください: USB コネクタに関するよくある質問 (FAQ)