![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/usb-type-b-version-2-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
大型の周辺機器に対応できる堅牢な接続
USB Type-B コネクタ (通常、USB-B コネクタ) は、ユニバーサル シリアル バス (USB) デバイスの一種です。これらは、ほぼ正方形または細長い長方形であり、上端の角がわずかに面取りされています。標準型 USB-B コネクタは、プリンタ、スキャナ、外付けハード ドライブなど、ホスト コンピュータに接続したまま、めったに取り外さない大型の周辺機器でよく使用されます。周辺機器の USB-B コネクタは、通常、ホストデバイスの USB-A または USB-C コネクタとペアになっています。USB-B コネクタは USB 2.0 の速度 (最大 480 Mbps) をサポートし、場合によっては USB 3.0 の速度 (最大 5 Gbps) をサポートします。
その他のバージョンの USB-B コネクタも長年にわたって開発されてきました。 たとえば、小型サイズ形状の Mini USB-B、Micro USB-B、USB 3.0 Micro-B コネクタです。USB 3.0 Micro-B コネクタは高速データ転送を実現するように設計されており、コンピュータに外付けハード ドライブやその他の高速周辺機器を接続するためによく使用されています。USB 3.0 Micro-B は USB 2.0 と下位互換性がありますが、USB 3.0 データ転送用のピン数とセカンダリ コネクタ拡張が追加されています。