USCAR30 規格対応コネクタ
TE Connectivity (TE) の USCAR30 規格対応コネクタにより、ディスプレイやモジュール、USB 接続など、インフォテインメント用途に対応した優れた高速データ伝送が実現します。3 ヘッダまでバンドル可能なこのコネクタにより、組み立て時のコンポーネント配置作業が軽減され、PCB フットプリントも縮小されます。このハイスピード コネクタは、業界で広く採用されているアセンブリに適合します。また、色分けにより嵌合プラグを容易に識別できます。USB 2.0 の要件に適合しており、-40°C ~ +85°C (オプションで +105°C) の温度範囲で動作します。USB および LVDS のデータ速度に対応し、堅牢な自動車環境に適合しています。
製品の特長
USCAR30 規格対応コネクタ
TE の USCAR30 規格対応コネクタは、USB 2.0 タイプのプロトコルに対応するシールド接続システムです。
- 3 ヘッダまでバンドル可能
- 組み立て時のコンポーネント配置作業を軽減
- PCB フットプリントを縮小
- リフローはんだ付けは 260°C まで可能
- その他のはんだ付けプロセス不要
- 挿抜時の損傷に対する保護 (Mini B)
- 業界で広く採用されているアセンブリに適合
- 厳しい実装環境に対応する車内での取り回し性能
- 色分けによる嵌合プラグの容易な識別
規格および適合性
USCAR30 規格対応コネクタ
- USB 2.0、SAE/USCAR および LVDS に適合する部品 (限定的)
- GMW3191 準拠 (抜粋のみ)
- TE 製品仕様: 108-94286
- TE 取付適用規格: 114-94128
-40°C
標準の USB 2.0 要件に適合
+85°C
-40°C ~ +85°C (オプションで +105°C) の温度範囲
用途
USCAR30 規格対応コネクタ
- ディスプレイ
- ゲートウェイ モジュール
- USB 接続
- リア シート ディスプレイ
- リア シート エンターテインメント