![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/aut HDMI hero-product-master 470x446px.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
高度な耐衝撃性を備えた堅牢な HDMI コネクタ
TE Connectivity (TE) の自動車用途向け HDMI コネクタは、高速データ伝送を実現し、乗用車の規格と要件を満たすように設計されています。この小型コネクタは、コンシューマ向け HDMI コネクタと比較して、より高度な耐衝撃性を備えた堅牢な設計となっています。タイプ E コネクタは、全面シールド設計によって EMI に最適化されています。車内のスマートフォン接続が急速に増大している中で、HDMI タイプ E コネクタは、スマートフォンのビデオ ストリーム接続の優れたソリューションです。これらのコネクタは、スマートフォン接続、リア シート接続、Blu-Ray ビデオ ストリーミング、コンシューマ ポートに適合する最適な製品です。
製品の特長
自動車用途向け HDMI コネクタ
TE の自動車用途向け HDMI コネクタ システムは、全面的にシールドされ、HDMI プロトコルに対応した EMI に最適化されています。
- HDMI インタフェース規格に基づくコネクタ
- HDMI 要件に完全に適合
製品群:
- ヘッダおよびケーブル アセンブリ製品 (タイプ E-A、E-E).
- タイプ E: 自動車用インライン接続
- タイプ A: コンシューマ向け接続
- 最大 5 m まで使用可能
TE の HDMI タイプ E コネクタは、自動車用途向けに設計されており、HDMI タイプ E 仕様に適合しています。コンシューマ向け HDMI 製品と比較して、高い耐振動性と耐衝撃性を備えた構造となっています。
用途
自動車用途向け HDMI コネクタ
- スマートフォン接続
- リア シート接続
- Blu-Ray ビデオ ストリーム
- コンシューマ ポート