EV ドライブトレイン用の高電圧・高電流コネクタ システム

AMP+ HV 2100 シリーズ インターコネクション システムは、バッテリー駆動車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車向けのコンパクトなクラス 5 高電圧/高電流自動車用電気コネクタ 2 極シリーズです。そのデュアル 21 ミリメートル PCON 端子は、最大 372 アンペアの電流で最大 1000 VDC の定格です。HV 2100 シリーズの最も一般的な用途はパワートレイン コンポーネントの相互接続です。たとえば、高電圧 DC 電流のインレットからバッテリーへの伝達、オンボード充電器からバッテリーへの伝達、バッテリーからインバータへの伝達、インバータからの電気モータへの伝達です。

HV 2100 シリーズは LB および USCAR 規格に準拠します。すなわち ヨーロッパでよく見られる多心ワイヤではなく、北米やアジアで一般的に使用される単芯ワイヤを使用することができます。振動、過酷な温度、ほこり、水分浸透、ならびにその他の環境リスクから強力に保護します。

HV 2100 シリーズは、要件に応じて、シールド型と非シールド型の構成で利用できます。一体型の雑音軽減フィルタを使用する場合は、ハーネスにシールドは必要でありません。非シールド型コネクタおよびケーブルは、シールド型よりも小型軽量です。 使用される原材料も少ないため、コスト効率のよいコネクティビティ ソリューションになります。

1000V

定格電圧 (最大)

372A

95 mm2 ワイヤ使用で 85° での電流容量

AMP+ HV 2100 シリーズ インターコネクション システム

主な利点
 
 
 
  • コンパクトな設計
  • UL+2mm の指保護および VO 難燃材による安全性
  • 定評のある PCON 21 端子設計を利用
  • シールド型オプションおよび非シールド型オプション
  • 90° および 180° ピン構成 (シールド オプション – 非シールド型プラグで 180°)
  • 自動化に対応し、アセンブリが容易
  • SG 2 および USCAR 振動レベル

 

大型インフォグラフィック
表