AMP+ 手動サービス ディスコネクト
工具は不要です。TE が提供するタッチ セーフの工具不要なディスコネクトは、電気自動車で必要とされる高電圧を取り扱う技術者を保護します。
サービス技術者に必要とされる保護です。 TE の AMP+ 手動サービス ディスコネクトは、高電圧の電気自動車を取り扱うサービス技術者および緊急対応チームに対する保護を提供します。このディスコネクトは工具不要です。指で作動する 2 段階のレバーを採用しており、HV 端子の分離前に HVIL 回路を開くことができます。バッテリー パックの HV ケーブルを短絡から保護する取り外しソリューションです。このディスコネクトはスケーラブルで、さまざまなヒューズ定格が用意されています。リセプタクル アセンブリのすべての HV 導電性表面は、指紋からの保護とタッチ セーフが確保されています。このディスコネクトは 50 回の挿抜サイクルに対して試験されており、RoHS に準拠しています。また、AMP+ 手動サービス ディスコネクトは、USCAR-2、USCAR-37、IEC 60529 の各規格および仕様にも適合しています。
用途
- HV バッテリー パック対パック
特徴
- 密閉済み
- フィンガー作動 - 2 段階のレバー アシスト ラッチ
- 抜去用工具不要
- 2x 統合内部 HVIL
- スケーラブル設計
- 定格電流は使用するヒューズによって決まりますが、気温 65°C での最大連続電流は 240 A に制限されています。
- 最大 630 A のヒューズ定格
- シャント (ヒューズなし) バージョンをご用意
- USCAR-2、USCAR-37、IEC 60529、 RoHS 準拠
- 50 回の挿抜サイクル試験済み
機械
- ラッチのスタイル: フィンガー作動 - 2 段階のレバー アシスト
- 挿抜サイクル: 50 回試験済み
- スタッド: M6
- IP 定格: 嵌合時: IPx7、IP6k9k / 引抜時: IP2xb
- HVIL: 2x 統合、内部
電気
- ヒューズ定格: 最大 630 A
- シャント (ヒューズなし) バージョンをご用意
- 定格電圧: DC 450 V (ヒューズ バージョン) DC 1000 V (シャント バージョン)
- 動作温度: -40°C ~ 65°C
- 保管温度: -40 °C ~ 85 °C
- 定格電流: 使用するヒューズに基づく
規格および仕様
- USCAR-2
- USCAR-37
- IEC 60529
- RoHS