参考資料
-
パンフレット (英語)
次世代 AMP+ 充電インレット
-
顧客図面 (英語)
AMP+ 充電インレット、AC タイプ GB
-
製品規格 (英語)
AMP+ 充電インレット、AC タイプ GB
-
取付適用規格 (英語)
AMP+ 充電インレット、AC タイプ GB
技術データ
タイプ GB (中国)
AMP+ 充電インレット
性能/ 技術情報 |
第 1 世代 AC タイプ GB |
第 2 世代 AC タイプ GB |
---|---|---|
該当する標準 | GB/T 20234.2 | GB/T 20234.2 |
相数 | 単相 | 単相 |
ワイヤ サイズ AC | 6 mm² | 6 mm² |
最大電流 AC | 32 A |
32 A |
最大電圧 AC | 250 V | 250 V |
ワイヤ サイズ DC | ꟷ | ꟷ |
最大電流 DC | ꟷ | ꟷ |
最大電圧 DC | ꟷ | ꟷ |
IP 保護 (嵌合時) | IP44 | IP44 |
IP 保護 (背面) | IP44 |
IP67 |
アクチュエータ | 他社製 | TE 純正 |
IP 保護 (アクチュエータ) | IP54 | IP67 |
LED 制御 | ꟷ | 付属 |
温度センサ | NTC | NTC |
フロント フラップ | ꟷ | ꟷ |
振動レベル | 2 | 2 |
使用温度 | -30 °C から +50 °C | -30 °C から +50 °C |
リファレンス キットの図 | 114-94212 | 2368478 |
取付適用規格 | 114-94212 |
114-94654 |
製品規格 | ꟷ | 108-94781 |
製品規格アクチュエータ | ꟷ | 108-94519 |
ケーブル アセンブリの図 | 2208881, 2208882 | ꟷ |