![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/dtmh-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
高温用途に対応
環境的に密閉された当社の DTMH コネクタおよび DTM EE04 コネクタは、-55°C ~ +150°C の高い温度範囲で動作できるように設計されています。これらのコネクタはサイズ 20 端子に対応し、定格電流は 7.5 A です。
製品の特徴:
DTMH コネクタの仕様
- 端子サイズ 20 (7.5 A) に対応
- 14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm2)
- 2 極、3 極、4 極の極数展開
- インライン マウント
- 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用ラッチ機能付き
- 端子の位置合わせと保持確認用ダブル ロック プレート
製品の特徴:
DTM EE04 コネクタの仕様
- 端子サイズ 20 (7.5 A) に対応
- 14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm2)
- 6 極、8 極、12 極の極数展開
- インライン マウント
- 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用ラッチ機能付き
- 端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック
150°C
最大 +150°C の動作温度
14-22
14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm²)