![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/dtv-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
耐久性と信頼性
当社のヘビーデューティ用 DEUTSCH DTV コネクタは、ほこり・土・湿気・塩水噴霧・振動から接続を保護するのに役立ちます。これらの 18 極のコネクタはケーブル対ケーブル用途で使用され、サイズ 16 DEUTSCH 端子に対応します。また、二次ウェッジロックを採用する取り付け用防水フランジを備えたリセプタクルも備えています。保護エンド キャップとブート付属品も用意されており、コネクタ設計の柔軟性を強化します。
製品の特徴:
DEUTSCH DTV コネクタの仕様
- 端子サイズ 16 (13 A) に対応
- 14 ~ 20 AWG (2.50 ~ 0.50 mm2)
- 18 極の極数展開
- フランジ取り付け
- 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用ラッチ機能付き
- 端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック
18
18 極の極数展開
14-20
14 ~ 20 AWG (2.50 ~ 0.50 mm²)