AMP+ HVA 1200 高電圧インターコネクション システム
充電インタフェース、オンボード充電器、およびバッテリー間で安全かつ信頼性の高い接続を実現する高性能インターコネクション システム。
次世代車両向けの高性能インターコネクション システム。 AMP+ HVA 1200 高電圧 (HV) インターコネクション システムは、TE Connectivity (TE) のハイブリッド車や全電気自動車の HV コネクタ シリーズに大幅に追加されたものです。電圧定格最大 1,000 V、85°C で最大 100 A の電流容量を備えた HVA 1200 コネクタ システムは、充電インタフェース、オンボード充電器、およびバッテリー間の安全で信頼性の高い接続を確保することを目的に、特別に設計されています。
このシステムは、ストレート コネクタと水平型コネクタの両方の用途に対応するヘッダと 2 つのプラグを備えています。根本的には、新しく設計された PCON 12 ハイ パワーターミナルが合計ワイヤ許容範囲 5.0 ~ 16.0 mm2 (LV216-2 規格でそれぞれ 10.0 ~ 16.0 mm2) をサポートします。
最大の柔軟性を得られるよう、シングル ヘッダは 90° プラグおよび 180° プラグと嵌合させることができます。またこのシステムが備える統合型 HV インターロックは、IEC 60529 IP2XB 規格および UL フィンガ規格に準拠した重要な内蔵タッチ セーフティによって完成します。
主要アプリケーション
以下のビデオで詳細をご覧ください
充電インタフェースから、オンボード充電器、バッテリーへの HV インターコネクション。

特長の概要
コネクタ サイド
- 電圧最大 1,000 V
- 85°C における最大電流容量 100 A
- クラス 2 または 3 向けのコンパクトなパッケージ
- -40°C ~ 125°C の温度範囲
- 360° シールド
- 防水性嵌合 IP6K9K、IP67
- 90° プラグまたは 180° プラグ向け製品を用意
- 90° プラグまたは 180° プラグ向けシングル ヘッダ
- 燃焼性保護 V0
- オプションの HVIL
ターミナル サイド
- ワイヤ許容範囲: 5.0 mm2 (LV216-2 規格では 10 mm2) ~ 16.0 mm2
- 16 mm2 では 85°C で 100 A
- 嵌合の向き: 90° および 180°
- 接点: 28
- 接触力: 約 3.3 N