MCON 8 端子システム
厳しい環境に対応できるように設計されています。このたび TE では、MCON 端子ファミリの新製品として MCON 8 端子システムを発表いたしました。MCON 8 端子システムにより、自動車業界の冷却ファン用途などの分野において、既存のキャビティとインタフェース仕様に適合できるようギャップが埋まります。
パワーと信頼性が重視される用途に適しています。 過酷な環境に耐えられるように、TE は端子部品の過大応力保護などを設計に取り入れています。また、新しい表面技術により、最大 180° C までの温度に対応します。この端子システムには密閉型および非密閉型バージョンが用意されており、径は 2.5 mm2 から最大 16 mm2 です (密閉型の 16 mm2 is は提供予定です)。MCON 8 端子システムは、8.0 mm x 0.8 mm / 9.5 mm から 0.8 mm / 8.0 mm x 1.2 mm および 9.5 mm x 1.2 mm のタブ端子寸法に対応しています。また、MCON 8 端子システムの電気的完全性は冗長設計の接触点によって確保されているため、堅牢性と汎用性が実現されています。
180°C
MCON 8 表面技術は、最大 180°C の高温に対応しています
90 A
最大 90 A の電流容量
技術的特徴
- ワイヤ サイズ レンジ: >2.5 ~ 16 mm2
- 電流容量: 最大 90 A (気温 80°C の場合)
- 全温度範囲:
–40° C / +150° C (スズめっき)
–40° C / +180° C (銀めっき)