お客様の車両に信頼性に優れた電力網を構築
当社のソリューションは、2 回路から 60 回路までの構成でダイレクト ワイヤ ヒューズおよびリレーを備えたシール型筐体を提供し、ヘビー デューティー車両や機器内での効率的な電流の流れを実現します。これらの筺体は IP67 定格であり、さまざまなサイズと取り付け構成が用意されています。厳しい振動下の確実な接続のために AMP MCP 端子を備えています。耐久性の高いハウジングと二重ラッチ カバーは過酷な環境に最適であり、信頼性の高い電力管理を必要とする用途に最適です。
主な利点
電源供給ソリューション
- 長寿命: シール型筺体が過酷な条件と連続動作に耐えます。
- 柔軟な設計: 小型サイズと構成 (2 〜 60 回路) から選択でき、多様なニーズに対応します。
- 信頼性の高い接続: AMP MCP 端子により、高振動環境での安定した接続が可能になります。
- シール型の保護: IP67 定格の筺体がほこりや水の侵入を防ぎます。
- セキュリティの強化: 位置保証付きのデュアル カバー ラッチによって信頼性を高めます。
- 複数の取り付けオプション: 取り付けクリップ用の一体型機能またはダブテールにより、柔軟性を実現します。
- 容易な施工: ワイヤ ハーネスの直接施工またはサプライヤからの組み立て済みオプションに対応するように設計されています。
- 優れた耐久性: シャーシに直接取り付けることで要求の厳しい用途に対応します。
- 回路保護の簡易化: シール型ヒューズやリレーをすばやく追加して保護を強化しきます。
主な特長
電源供給ソリューション
特長 | |
---|---|
ヒューズの適合性 |
2.8 mm プラグイン ブレード ATM タイプ ミニ ヒューズ |
リレーの適合性 |
280 マイクロ リレー コンポーネント |
端子 |
シール型 AMP MCP 2.8 mm リセプタクル端子 |
取り付けオプション |
複数の構成を使用可能 |
シーリング定格 |
IP67 (カバー取り付け時) |
ワイヤゲージ |
14 AWG GXL ~ 18 AWG SXL |
展開オプション |
何通りもの展開を利用可能 |
シール型ダイレクト ワイヤ ヒューズおよびリレー エンクロージャ
当社のシール型ダイレクト ワイヤ ヒューズおよびリレー エンクロージャ製品を使用すれば、電気回路保護および負荷スイッチングの機能を迅速かつ低コストで、設計に取り入れることができます。この製品群は、8 ~ 60 の回路容量に対応しており、過酷な環境・高振動・モバイル機器・レジャー用機器・各種商用車など幅広い使用に対応する自由度の高い構成を実現します。

モジュール設計により、工具なしでの容易な取り付け、完全な環境保護機能を提供するほか、優れたシール型 AMP MCP 2.8 mm/6.3 mm レセプタクル端子を採用することで、迅速な組み立てが可能になり、適用コストも削減できます。頑丈なエンクロージャはフランジ一体型のため、取り付けが簡単です。90°/180° のオプションがあり熱可塑性樹脂製または金属製から選択可能な、標準の DEUTSCH DT プラグや AMPSEAL 16 コネクタ取り付けクリップを使用して、取り付けることができます。
AMP MCP 端子の特長
6.3 mm AMP MCP 端子は、ISO リレー ブレード端子それぞれの両側に複数の接点を構築して、安定した電気接続と確実なリレー保持性能を提供します。また、3 層のグランド ワイヤ シールにより、ワイヤとプラスチック ハウジングに冗長性を備えた堅牢なシール性能をプラスします。

2.8 mm AMP MCP 端子は、ATM ミニ ヒューズ ブレード端子それぞれの両側に複数の接点を構築して、安定した電気接続と確実なヒューズ保持性能を提供します。また、3 層のグランド ワイヤ シールにより、ワイヤとプラスチック ハウジングに冗長性を備えた堅牢なシール性能をプラスします。
製品選択ガイド
電源供給ソリューション
名前 | マイクロ 280 / ウルトラ マイクロ リレー |
ミニ ISO リレー |
カバー付き 定格 |
カバー ラッチ CPA オプション |
取り付け クリップ/ブラケット オプション |
フランジ マウント (M4 ねじ) オプション |
---|---|---|---|---|---|---|
60P | 8 | IP67 等級 | X 軸 | X 軸 | X 軸 | |
49P | 4 | 1 | IP67 等級 | X 軸 | X 軸 | X 軸 |
38P | 2 | 2 | IP67 等級 | X 軸 | X 軸 | X 軸 |
27P | 3 | IP67 等級 | X 軸 | X 軸 | X 軸 | |
40P | 8 | IP67 等級 | X 軸 | X 軸 | ||
24P | 3 | IP67 等級 | X 軸 | |||
8P | 1 | IP67 等級 | X 軸 | |||
デュアル | IP67 等級 | X 軸 | ||||
MAXI | IP67 等級 | X 軸 |
名前 |
キャビティ数 |
グリッド |
AMP MCP 端子* |
ATM タイプ ミニ ヒューズ |
MAXI ヒューズ |
---|---|---|---|---|---|
60P | 60 | 5x12 | 2.8 mm | 30 | |
49P | 49 | 5x12 | 2.8/6.3 mm | 22 | |
38P | 38 | 5x12 | 2.8/6.3 mm | 14 | |
27P | 27 | 5x12 | 2.8/6.3 mm | 6 | |
40P | 40 | 4x10 | 2.8 mm |
20 | |
24P | 24 | 3x8 | 2.8 mm | 12 | |
8P | 8 | 2x4 | 2.8 mm | 4 | |
デュアル | 4 | 2x2 | 2.8 mm | 2 | |
MAXI | 2 | 1x2 | MCON 8 mm | 1 |
* 端子は、さまざまなワイヤ ゲージ サイズに対応する錫めっきと銀めっきで用意されています
シングル ワイヤ シールは選択したワイヤの外径と端子サイズに基づいて色分けされています
IP67 保護のために未実装の端子位置にシーリング プラグを取り付ける必要があります
実世界での用途
電源供給ソリューション
- トラック (オンロードおよびオフロード): 過酷な環境下での使用に耐えるヘビーデューティー交通機関や建設車両の電力を保護・分配します。
- バス(一般旅客バスおよびスクール バス): 旅客バスやスクールバスの複雑な電気システムを保護します。
- 建設機械: 掘削機、ブルドーザなどの機械に信頼性の高い電源供給を可能にします。
- 農業機械: トラクタ、収穫機、芝刈り機などの安全な回路保護を可能にします。
- 産業機械: フォークリフト、クレーン、発電機、ポンプなどに信頼性の高い電源供給を実現します。
- レクリエーション車両: RV、ボート、ATV、スノーモービルなど、複雑なエレクトロニクスを搭載した車両の回路を保護します。
シール型 2 極ヒューズ ホルダ
TE では、2 種類のシール型 2 極ヒューズ ホルダを取り揃えています。TE のコンパクトな、IP67 等級の 2 極ミニ ヒューズ ホルダは、AMP MCP (多重接触点) 2.8 端子に対応します。頑丈な熱可塑性樹脂で作られており、厳しい振動や機械的衝撃にも耐えられます。この頑丈なミニ ヒューズ ホルダは、2 個のアクティブ ヒューズと 2 個の予備ヒューズを収容できます。コンパクトな 2 極 の MAXI ヒューズ ホルダは、MCON 8 mm リセプタクル端子に対応します。頑丈な熱可塑性樹脂で作られた MAXI ヒューズ ホルダは、過酷な環境に耐え、単極ヒューズを収容できるよう設計されています。

シール型ミニ ヒューズ ホルダおよび MAXI ヒューズ ホルダのどちらも、90°/180° のオプションがあり熱可塑性樹脂製または金属製から選択可能な、標準の DEUTSCH DT プラグや AMPSEAL 16 コネクタ取り付けクリップを使用して、取り付けることができます。ヘビー デューティー車両と機器にアクセス可能な回路保護機能を追加する必要があるなら、TE の 2 極ヒューズ ホルダがお役に立ちます。
製品特徴:
シール型 2 極ヒューズ ホルダ
- 小型
- 2 個のアクティブ ヒューズを収容シール型のミニ ヒューズ ホルダに、さらに 2 個の予備ヒューズを収容
- IP67 等級準拠の環境シール性能
- 取り付け機能内蔵、または取り付けクリップに対応するダブテールから選択可能
- カバーではなくハウジング アセンブリに取り付けるため、シールにかかる負荷が軽減され、きわめて堅牢なシール インタフェースを実現