製品 | TE製品番号: | 文書 | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 使用温度範囲 | 列数 | 一次ロックの特徴 | 接続タイプ | ピッチ | 嵌合タブ幅 | 一次製品色 | 端子の定格電流 (最大) | 回路用途 | コネクタ取り付けのタイプ | 使用温度 (最大) | 公称電圧アーキテクチャ | コネクタおよびキーイング コード |
---|
| 3-1394766-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 18 | -40 – 190 °C | 3 | ハウジング内に統合 | ケーブル対パネル | 5 mm | 2.8 mm | ライト ブルー | - | 電源 | パネル マウント | 90 °C | 12 V, 24 V | C |
| 1718489-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 18 | -40 – 120 °C | 2 | ハウジング内に統合 | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm | 黒 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | - |
| 3-2308295-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 1 | -40 – 105 °C | - | ハウジング内に統合 | 電線対基板 | - | 10 mm | 黒 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 105 °C | 12 V, 24 V | C |
| 2137358-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 18 | -40 – 120 °C | 3 | ロッキング ランス | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 自然色 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V | B |
| 3-2322190-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 18 | -40 – 105 °C | 3 | ロッキング ランス | 電線対電線 | 5.5 mm | 2.8 mm | 青 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 105 °C | 24 V | C |
| 8-968971-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 9 | -40 – 120 °C | 3 | 端子上 | 電線対基板, 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | グレー | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 9-968972-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | オレンジ | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | F |
| 7-968972-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 自然色 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | B |
| 6-968974-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 18 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | ライト ブルー | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 2-2322190-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 18 | -40 – 105 °C | 3 | ロッキング ランス | 電線対電線 | 5.5 mm | 2.8 mm | 自然色 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 105 °C | 24 V | B |
| 2137352-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 18 | -40 – 120 °C | 3 | ロッキング ランス | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 自然色 | - | Signal | パネル マウント | 120 °C | 12 V | B |
| 4-968970-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | -40 – 120 °C | 2 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 緑 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V | E |
| 4-968974-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 18 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 緑 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | E |
| 2137352-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 18 | -40 – 120 °C | 3 | ロッキング ランス | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | グレー | - | 電源 | パネル マウント | 120 °C | 12 V | A |
| 2-967626-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 9 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 自然色 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | B |
| 1-2112890-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 25 | -40 – 120 °C | 3 | 端子上 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | ライト ブルー | 32 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | C |
| 1355289-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | -40 – 130 °C | 1 | 端子上 | 電線対電線 | 12.5 mm | 9.5 mm | ライト ブルー | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | C |
| 8-968972-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | グレー | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 9-968975-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 21 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | オレンジ | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | F |
| 1355289-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | -40 – 130 °C | 1 | 端子上 | 電線対電線 | 12.5 mm | 9.5 mm | 緑 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | D |
| 2137352-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ ハウジング | 18 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 紫 | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | D |
| 2137352-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ ハウジング | 18 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 青 | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | C |
| 3-967627-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | ライト ブルー | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 3-967630-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 21 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | ライト ブルー | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | C |
| 4-967628-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 15 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 紫 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | D |
| 4-2322190-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 18 | -40 – 105 °C | 3 | ロッキング ランス | 電線対電線 | 5.5 mm | 2.8 mm | クラレット バイオレット | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 105 °C | 24 V | D |
| 4-968972-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 緑 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | E |
| 7-968973-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 15 | -40 – 120 °C | 3 | 端子上 | 電線対基板, 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 自然色 | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | B |
| 2-968976-9 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | -40 – 120 °C | 1 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.5 mm | 2.8 mm | グレー | 44 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | B |
| 2137358-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 18 | -40 – 120 °C | 3 | ロッキング ランス | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | グレー | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V | A |
| 2137358-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 18 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 紫 | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | D |
| 2137358-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 18 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 青 | 40 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | C |
| 2066043-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | -30 – 105 °C | 2 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4.8 mm | 1.8 mm | 黒 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 105 °C | - | - |
| 2-967630-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 21 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 自然色 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | B |
| 1241581-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 17 | -30 – 100 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対基板, 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 黒 | 30 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 100 °C | - | - |
| 1355289-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | -40 – 130 °C | 1 | 端子上 | 電線対電線 | 12.5 mm | 9.5 mm | グレー | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | B |
| 2-2308295-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 1 | -40 – 105 °C | - | ハウジング内に統合 | 電線対基板 | - | 10 mm | クラレット バイオレット | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 105 °C | 12 V, 24 V | B |
| 1-1718492-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 36 | -40 – 120 °C | 4 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm | オレンジ | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | F |
| 1-2112890-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 25 | -40 – 120 °C | 3 | 端子上 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 緑 | 32 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | D |
| 9-968974-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 18 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | オレンジ | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | F |
| 1-2112890-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 25 | -40 – 120 °C | 3 | 端子上 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 黒 | 32 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | - | A |
| 1418994-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 10 | -40 – 120 °C | 2 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.5 mm | 2.8 mm | 黒 | 30 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 28 V | - |
| 2-967628-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 15 | -40 – 120 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5 mm | 2.8 mm | 自然色 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | B |
| 1-1394765-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 21 | -40 – 85 °C | 3 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | 5 mm | 2.8 mm | 茶 | - | 電源 | パネル マウント | 85 °C | - | A |
| 1-1718492-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 36 | -40 – 120 °C | 4 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm | 茶 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-1718492-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 36 | -40 – 120 °C | 4 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm | 紫 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V | B |
| 1-2112891-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 36 | -40 – 120 °C | 4 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm | 紫 | 10 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 36 V | B |
| 1-2112891-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 36 | -40 – 120 °C | 4 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm | 青 | 10 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 36 V | D |
| 1-2141847-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 36 | -40 – 120 °C | 4 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm | 茶 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | A |
| 1-2141847-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 36 | -40 – 120 °C | 4 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm | オレンジ | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 120 °C | 12 V, 24 V | B |