モジュラ式で拡張可能な高電圧コネクタ シリーズ
成長を続ける HIVONEX 製品ラインナップを拡大する当社の PowerTube コネクタ シリーズは、産業車両や商用車の高電流 E モビリティ用途に最適です。大規模な電気負荷 (最大 580 A の連続電流 (電線サイズと温度により異なる) と 1000 V) と、35 mm² ~ 150 mm² の複数の電線サイズに対応するように設計されています。堅牢な設計はエンジン レベルの振動に耐え、丸型の 360° シールド (メイン電流の最大 30% のシールド電流) により、高い EMC 性能を保証します。
HIVONEX ラインナップに新登場: PowerTube コネクタ シリーズ
電動化された未来に向けて設計するには、適切な基盤を今構築する必要があります。トラック/バス、オフロード車両市場では、これは、車両の重要な部品が悪天候の中で何年にもわたって故障することなく動作とサービスに耐えなければならないことを意味します。それが電気モータであろうと、インバータであろうと、バッテリー パックであろうと、車両内のサブシステムは、外的条件に関係なく長期にわたって安全かつ確実に動作する必要があり、内部の接続も同様でなければなりません。PowerTube コネクタ シリーズは、トラック、バス、建設および農業用車両と機器の将来の E モビリティを実現するモジュラ式で拡張可能、かつ非常にパワフルなソリューションです。
拡張性とモジュール性を念頭に置いて製造されている PowerTube ヘッダは、180° または 90° のいずれかの向きで利用でき、コネクタごとに最大 3 つの位置を選択できます。これが独自の立方体型のバス バー インタフェースによって補完され、バス バーの向きに依存しない接続が可能になります。そのモジュール性に加えて、洗練された丸型設計により、ケーブルの配線とコネクタの組み立てが大幅に簡素化され、適用されるシステムの総コストが削減されます。PowerTube コネクタは、IP6K9K の防塵・防水保護、コネクタ位置保証 (CPA)、および各ピンの高電圧インターロック ループ (HVIL) 安全機能により、信頼性の高い安全なコネクティビティを保証します。
PowerTube コネクタの利点
あらゆる環境で高性能
丸型の 360° シールドとエンジンレベルの振動性能
モジュラ式で拡張可能
180° と 90° の向きと、コネクタごとに最大 3 つの位置
システムの総適用コストを削減
単純な配線とコネクタ アセンブリにより実現
PowerTube コネクタの特長
PowerTube コネクタ システムには、お客様の電流レベルのニーズを満たせるように、2 つのシリーズ、PowerTube 1000 (HVP-HD 1000) と PowerTube 14000 (HVP-HD 1400) が用意されています。

詳細 | PowerTube 1000 (HVP-HD 1000) |
PowerTube 1400 (HVP-HD 1400) | |
---|---|---|---|
電圧レベル | 最大 1000 V | ||
絶縁耐力 | VDC 4000、高度 5500 m | ||
電流レベル | コネクタ システム用 300 A (電線サイズとシステム温度により異なる) |
コネクタ システム用 580 A (電線サイズとシステム温度により異なる) | |
端子の サイズ |
10 mm 丸型ピン |
14 mm 丸型ピン |
|
電線 サイズ |
35 mm²、 50 mm²、70 mm² |
70 mm²、 95 mm²、120 mm²、150 mm² |
|
シールド* | 360° シールド (メイン電流の最大 30% のシールド電流) |
||
振動 | ISO 16750-3 プロファイル 7 およびプロファイル 9 | ||
ピン 数 |
ヘッダ側に 1/2/3 ピン、コネクタ側に 1 ピン | ||
向き | 180° と 90° | ||
シール | IP67、IP69K、IPX8 | ||
安全性 | 各ピンに HVIL、IPXXB、IPXXD | ||
符号化 | 12 色のカラー符号化 | ||
耐 腐食性 |
VDA233-102 塩水噴霧試験 |
||
その他 | CPA、工具、指操作 |
PowerTube コネクタの用途
- 電気モータ
- バッテリー パック
- 電源供給
- オンボード充電器
- 高電流補助装置
- インバータ

HIVONEX コネクタおよび充電ソリューション
当社の広範な HIVONEX 製品ラインナップには、現在および将来の E モビリティ ライフサイクルのあらゆる段階を通じて、あらゆる高電圧用途に利用できるモジュラ式で拡張可能、かつ非常にパワフルなソリューションが含まれています。すべてのソリューションの背後には、数十年にわたるエンジニアリングの経験と専門知識があります。