過酷な環境で使用される産業用車両および商用車の防水インラインの信頼性および性能を向上させるために特別に設計された当社の Superseal Pro コネクタは、低振動シャーシ用途に高価値のソリューションを提供します。

Superseal Pro インライン防水型コネクタ
当社の SUPERSEAL Pro コネクタは、シャーシ用途に高価値のソリューションを提供します。これは、過酷な環境で使用される産業用車両および商用車の防水インラインの信頼性および性能を向上させるために特別に設計されています。
MCON 1.2 SWS 端子を採用し、電流容量 17A の SUPERSEAL Pro 2 極/3 極/4 極防水型コネクタは、北米自動車規格 USCAR V2 準拠の振動抵抗性を提供します。 予備結線処理済み、色分けタイプの TPA オプションも使用できる SUPERSEAL Pro の一体型フロント シール ハウジング設計で、端子保持力を向上し、挿抜時の適正端子位置の確保により組み立てが容易になります。UL 94 V-0 グレードの難燃性材料とオプションのシール レベル IP67、IP68、IP6K9K (バックシェル付き) 準拠の HB の採用により、SUPERSEAL Pro コネクタは高度な保護と優れたシーリング性能を提供し、防水接続を実現します。SUPERSEAL Pro の電線対電線用途では、商用車向けにコスト効率に優れた選択肢を提供すると共に、信頼性の向上、水と湿気に対する優れた耐性、防水インライン用途における性能の向上を実現します。
製品特徴
コンタクトシステム | MCON 1.2 SWS |
定格電流 | 最大電流: 17 A (80°C) |
保護等級 | IP67、IP68 および IP6K9K (バックシェル付き) |
振動抵抗性 | 北米自動車規格 USCAR V2 準拠 |
最大電圧 | 12 V/24 V DC |
使用温度 | -40°C ~ +125°C |
燃焼性 | 材料は UL 94 V-0 に準拠 |
主な利点
信頼性
- 実績ある MCON 1.2 SWS 端子を採用し、北米自動車規格 USCAR V2 準拠の優れた振動抵抗性レベルを提供
- UL 94 V-0 グレードの材料とオプションの HB により、安全性と難燃性を向上
- シール保持機能を強化して、高度な保護性能を実現
組み立てが簡単
- TPA プレロックと強化されたフロント シールを備え、追加の組み立てが不要
- 4 種類のコーディング オプションとカラーによりコネクタの誤嵌合を防止
ワンストップ サービス
- さまざまなアクセサリを用意してワンストップ サービスを提供
主な産業分野
ライト デューティー トラック

バス

ヘビー デューティー トラック

2 輪車

産業用

生活家電製品
主な用途

電線対電線

センサ

照明

ゲージ

アクチュエータ

スイッチ
よくある質問 (FAQ)
Q: Superseal Pro インライン コネクタとは何ですか?
A: TE Connectivity の Superseal Pro インライン コネクタは、北米自動車規格 USCAR の技術仕様に準拠した、低振動シャーシ用途向けの新世代のインライン防水型コネクタです。Superseal Pro インライン コネクタは、高い振動抵抗性が求められる過酷な環境用途で使用されます。
Q: Superseal Pro インライン コネクタはどういった用途に適していますか?
A: Superseal Pro インライン コネクタは、ライト デューティー トラック市場とバス市場のお客様に最適で、オンロード車やオフロード車 (建設/農業用) など、さまざまな分野で使用できます。
Q: Superseal Pro インライン コネクタはどういった場面で使用できますか?
A: Superseal Pro インライン コネクタは、エンジン、シャーシ、運転室、自動化、照明、診断用途の電線対電線接続に使用できます。