DIN コネクタによる信頼性の高い接続
DIN コネクタには、デバイスに接続するためのインタフェースに挿入する電子ケーブルが数種類使用されています。多くの場合フルサイズの DIN コネクタには、直径 13.2 のストレート ピンが 3 ~ 14 本あり、コネクタのピンは金属製保護スカートの内部にあります。このスカートには、ピンを損傷することなくプラグを正しく挿入できるように、切り欠きがついています。
DIN コネクタは、特定のケーブルだけでなく、DIN 規格にも適合します。 DIN コネクタの規格は、ドイツの国内規格組織であるドイツ規格協会 (DIN) によって策定されました。DIN 規格には、高周波機能に加えて、金属製保護シェルと刻み目付き丸型端子などの特徴的な機能が含まれます。このような構造により、DIN コネクタは正しい嵌合コネクタと正確に適合します。当社の DIN コネクタは、アンテナ線器具、オーディオ機器、コンピュータのシリアル ポート、ならびにキーボードおよびマウスのコネクタのインタフェースなどの、さまざまなデータ通信用途で使用できるように作成されています。
DIN コネクタは、特定のケーブルだけでなく、DIN 規格にも適合します。DIN コネクタは、ドイツの国内規格組織であるドイツ規格協会 (DIN) によって初めて標準化されました。DIN 規格には、高周波機能に加えて、金属製保護シェルと刻み目付き丸型端子などの特徴的な機能が含まれます。このような構造により、DIN コネクタは正しい嵌合コネクタと正確に適合します。当社の DIN コネクタは、高品質コンポーネントを使用しており、過酷な環境においても信頼性に優れた性能を発揮できるように設計されています。これらは、アンテナ線器具、オーディオ機器、コンピュータのシリアル ポート、ならびにキーボードおよびマウスのコネクタのインタフェースなどの、さまざまなデータ通信用途で使用できるように作成されています。
DIN コネクタは、特定のケーブルだけでなく、DIN 規格にも適合します。DIN コネクタは、ドイツの国内規格組織であるドイツ規格協会 (DIN) によって初めて標準化されました。DIN 規格には、高周波機能に加えて、金属製保護シェルと刻み目付き丸型端子などの特徴的な機能が含まれます。このような構造により、DIN コネクタは正しい嵌合コネクタと正確に適合します。当社の DIN コネクタは、高品質コンポーネントを使用しており、過酷な環境においても信頼性に優れた性能を発揮できるように設計されています。これらは、アンテナ線器具、オーディオ機器、コンピュータのシリアル ポート、ならびにキーボードおよびマウスのコネクタのインタフェースなどの、さまざまなデータ通信用途で使用できるように作成されています。
DIN コネクタは、特定のケーブルだけでなく、DIN 規格にも適合します。DIN コネクタは、ドイツの国内規格組織であるドイツ規格協会 (DIN) によって初めて標準化されました。DIN 規格には、高周波機能に加えて、金属製保護シェルと刻み目付き丸型端子などの特徴的な機能が含まれます。このような構造により、DIN コネクタは正しい嵌合コネクタと正確に適合します。当社の DIN コネクタは、高品質コンポーネントを使用しており、過酷な環境においても信頼性に優れた性能を発揮できるように設計されています。これらは、アンテナ線器具、オーディオ機器、コンピュータのシリアル ポート、ならびにキーボードおよびマウスのコネクタのインタフェースなどの、さまざまなデータ通信用途で使用できるように作成されています。