軽量で低コストの嵌合可能なコネクタ
AMP 丸型プラスチック コネクタ ラインは、サイズが 20-14 または 18-10 の金属シェルを持つ他社製 MIL-C-5015 スタイル コネクタ システムと嵌合できることに特化して設計されています。耐衝撃性に優れたプラスチック ハウジングにより、既存の金属シェル コネクタには望めない軽量と低コストを利点としています。また、他のインサート配置と併用した場合の誤嵌合を防止するコネクタ設計も採用しています。AMP Multimate コネクタ製品群に属する MIL-C-5015 スタイル コネクタは、圧着式の Type III+ ピン接点や Type III+ ソケット接点とともに使用することで高い経済性を提供します。自動装置による大量結線に対応できるリール巻きとした短冊状の形態と、少量生産、試作品製作、メンテナンスや修理に対応できるルーズ ピースの形態で用意されています。

製品特徴
MIL-C-5015 スタイル CPC
- サイズが 20-14 と 18-10 の金属シェルを持つ他社製 MIL-C-5015 スタイル コネクタと嵌合可能
- 高耐衝撃性プラスチック ハウジング
- 業界で広く使用されている Type III+ のピン接点とソケット接点を採用し、自動装置による低コストの大量結線向けにリール巻きとした短冊状の形態で提供
- マルチ嵌合型のサイズ 16 の接点を使用
- 少量生産、試作品製作、メンテナンスと修理向けにルーズ ピースの形態でも提供
- 他のインサート配列との誤嵌合を防止する設計としたハウジング