海洋オフショア、オフショア用途において好評
TE の DEUTSCH MSD シリーズ コネクタは、浮体式生産貯蔵積出 (Floating Production Storage and Off-loading、FPSO) タレットなどの危険な甲板領域に適した、クイック-コネクト / ディスコネクト ソリューションです。
FPSO タレットなどの甲板領域に適した設計。 DEUTSCH MSD シリーズは、スプラッシュゾーン コネクタからケーブル結線まで多岐にわたります。定格範囲が 20A で、過酷なスプラッシュゾーン環境に対応できるように設計されており、海水温は 10°C から +45°C、水圧は 2030psi までサポートしています。
45°C
使用温度
2030
psi - 定格圧力
利点
- スプラッシュゾーン コネクタ
- 甲板および海中用途
- クイックコネクト/ディスコネクト ソリューション
- 防爆
特徴
- 16 AWG ~ 10 AWG ワイヤに対応した 12 ~ 13 個のサイズ 12 端子
- AC 1000 V
- AISI 316L