海洋オフショア、海中での電力の利用
TE の DEUTSCH P6-SW1600 シリーズ コネクタは、幅広い水深と処理圧力に対応する構成可能なウェット嵌合接続システムを実現します。海中でのガス圧縮や電気加熱といった高電圧・高電力用途におけるほとんどの電力接続性の問題を解決できます。
電力接続性。 TE の DEUTSCH パワー コネクタ製品ラインは過酷な海中オフショア環境での操業を可能とし、はるか沖合の深海で未開拓資源の採取量増加や既存産出地からの採収の改善を図るために役立ちます。最大深度 3,000 m、水圧 15,000 psi の定格を持ち、ウェット嵌合およびドライ嵌合の用途に対応します。一部の製品は、甲板用途に適した防爆性能も備えています。
2000
メータ定格水深
200
バール差圧定格