海洋オフショア、探査作業に電力を供給
TE の DEUTSCH P6-SW400 シリーズ コネクタは現場での実績を持つ汎用性のあるウェット嵌合接続システムであり、構成可能なウェット嵌合およびジャンパのレイアウトと幅広いペネトレータで構成されています。オフショアの海中用途に伴うほぼすべての電力接続の課題を解決するシステムです。
海中および沖合いでの危険にも耐えられます。 TE の DEUTSCH 電力コネクタは、最大深度 3,000 m、最大圧力 15,000 psi の定格を持つコネクタにより、過酷な海中オフショア環境での用途に対する電力の供給を実現します。また、甲板の安全性に関する ATEX/CSA 要件に合致した防爆バージョンや、さまざまな定格電圧および定格電流の製品も用意されているため、厳しい用途ニーズに対応できる設計が可能です。
15000
psi - 耐圧性
400 A
定格電流
利点
- 各種製品に容易に適合できるインタフェース
- 構成可能なレイアウト
- 広範なペネトレータ
- 専門エンジニアによるサポート体制
特徴
- 145 psi ~ 15,000 psi の定格範囲
- 固有の設計をご用意 (オイル充填、MEG 充填)
- モジュールやアンビリカルに対応した広範なインタフェース