ミリタリ仕様ハーメチック コネクタ
TE の幅広い MIL-DTL-38999 スタンダード ハーメチック コネクタ (シリーズ I、II、III および IV) は、大半の障害許容性を持つコネクタが故障するような環境においても高度な性能を発揮します。
28,000 種類を超える標準構成。 TE ではハーメチック
製造ビジネスにおける 55 年以上の経験を踏まえて、数多くの用途に対応する幅広いコネクタ製品を提供しています。当社の経験豊富なエンジニアおよび垂直統合された製造チームは、常に必要に応じて特殊なカスタム ハーメチック製品を設計および開発しています。ハーメチック結線のスタイルには、はんだカップ、アイレット、PC テール、溶接タブ、クリンプ結線などがあります。
28000
種類の標準構成
55
年の経験
過酷な環境と差圧用途向けの高性能のガラスと金属間シールの広範なコネクタ ファミリ
利点
- 28,000 種類を超える標準構成を持つ MIL-DTL-38999 スタンダード シリーズ III ハーメチック製品
- 55 年を超える経験
- 特殊コネクタの設計と開発
特長
- 修正済みフランジ
- あらゆる結線スタイル
- 特殊素材 (チタンなど)
- 高温および低温向けの素材
- 高圧への耐性