FXP コネクタ シリーズ - 軽量化・小型化・大容量化を実現
FXP シリーズは、鉄道車両のミッション クリティカルなあらゆる電力用途に対応した堅牢なパワー コネクタです。防火・発煙に関する規格 EN 45545-2、IP66、および IP68 定格の要件を含む最新の欧州規格 EN 50467 に準拠して設計されています。このコネクタ シリーズは、わずか 10 種類のコネクタをさまざまに組み合わせることで、軽量化、省スペース化を達成し、最大 650 A、4,000 V まで電気容量を増大させることができます。
鉄道市場のトレンドは、軽量化、小型化、電気容量の増加であり、創造的なソリューションを求める強力な需要が生まれています。 TE Connectivity は、フレキシブル パワー (FXP) 鉄道用パワー コネクタ シリーズを開発し、従来世代と比較して電気容量を増大した軽量、小型のコネクタ シリーズを提供しています。
FXP パワー コネクタの主な特長
- わずか 10 種類のコネクタでさまざまな構成に対応
- 複数の端子サイズで50 mm² ~ 300 mm² の広範なケーブル断面に対応
- 永久磁石モータ (PMM) 構成では分割バージョンを使用することで EMI から効果的に保護
- EN 50467 に準拠した設計
- 非シールド ケーブルとシールド ケーブルで使用可能
- 過電圧安全機能 (永久磁石モータなど)
- ハロゲン フリー
- 定格電流: 最大 650 A
- 供給電圧: 最大 4,000 V (EN 50124-1/A2 に準拠した OV3PD3)
- 保護等級: IP66 および IP68
- 使用温度: -55°C / +100°C
- 塩水噴霧耐性: 500 時間
- 嵌合回数: 500 回
- 衝撃耐性と耐振性: EN 61373 カテゴリ 2
- 防火・発煙性能: EN 45545-2 HL3 R22/R23

適用事例
- 牽引モータ システム
- 車両間用途
- コンバータ/電気ボックス アウトレット
- 永久磁石モータ用途
- 台枠/ルーフ用途
- トレイン ライン パワー用途
- 補助電源
IP68
水の侵入に対する保護等級
650 A
最大 650 A
4,000 V
最大 4,000 V
製品の特長
- 従来世代の製品と比較して軽量化、小型化が図られたことで、電気システムの省エネ化とコンパクトなデザインを実現
- 全レンジでコンポーネントが共通であるため、設計および生産時の柔軟性が向上し、組み立て時間が短縮され、ライフサイクルおよび運用コスト (LCC) が低減
- わずか 10 種類のコネクタでさまざまな構成に対応できるため、設計ソリューションの柔軟性が向上
- 静的用途と動的用途のどちらにも使用できるため、さまざまな設計が可能
- 過電圧安全機能で乗客の安全を確保