FXP コネクタ シリーズ - 軽量化・小型化・大容量化を実現

FXP シリーズは、鉄道車両のミッション クリティカルなあらゆる電力用途に対応した堅牢なパワー コネクタです。防火・発煙に関する規格 EN 45545-2、IP66、および IP68 定格の要件を含む最新の欧州規格 EN 50467 に準拠して設計されています。このコネクタ シリーズは、わずか 10 種類のコネクタをさまざまに組み合わせることで、軽量化、省スペース化を達成し、最大 650 A、4,000 V まで電気容量を増大させることができます。

鉄道市場のトレンドは、軽量化、小型化、電気容量の増加であり、創造的なソリューションを求める強力な需要が生まれています。 TE Connectivity は、フレキシブル パワー (FXP) 鉄道用パワー コネクタ シリーズを開発し、従来世代と比較して電気容量を増大した軽量、小型のコネクタ シリーズを提供しています。

FXP パワー コネクタの主な特長

  • わずか 10 種類のコネクタでさまざまな構成に対応
  • 複数の端子サイズで50 mm² ~ 300 mm² の広範なケーブル断面に対応
  • 永久磁石モータ (PMM) 構成では分割バージョンを使用することで EMI から効果的に保護
  • EN 50467 に準拠した設計
  • 非シールド ケーブルとシールド ケーブルで使用可能
  • 過電圧安全機能 (永久磁石モータなど)
  • ハロゲン フリー
  • 定格電流: 最大 650 A
  • 供給電圧: 最大 4,000 V (EN 50124-1/A2 に準拠した OV3PD3)
  • 保護等級: IP66 および IP68
  • 使用温度: -55°C / +100°C
  • 塩水噴霧耐性: 500 時間
  • 嵌合回数: 500 回
  • 衝撃耐性と耐振性: EN 61373 カテゴリ 2
  • 防火・発煙性能: EN 45545-2 HL3 R22/R23
FXP

適用事例

  • 牽引モータ システム
  • 車両間用途
  • コンバータ/電気ボックス アウトレット
  • 永久磁石モータ用途
  • 台枠/ルーフ用途
  • トレイン ライン パワー用途
  • 補助電源

 

IP68

水の侵入に対する保護等級

650 A

最大 650 A

4,000 V

最大 4,000 V

製品の特長

  • 従来世代の製品と比較して軽量化、小型化が図られたことで、電気システムの省エネ化とコンパクトなデザインを実現
  • 全レンジでコンポーネントが共通であるため、設計および生産時の柔軟性が向上し、組み立て時間が短縮され、ライフサイクルおよび運用コスト (LCC) が低減
  • わずか 10 種類のコネクタでさまざまな構成に対応できるため、設計ソリューションの柔軟性が向上
  • 静的用途と動的用途のどちらにも使用できるため、さまざまな設計が可能
  • 過電圧安全機能で乗客の安全を確保
  1. FXP シリーズ (英語)

TE Connectivity では、DEUTSCH 設計による FXP を導入することで、軽量化・小型化・大容量化を実現しています。新世代のモータ発電である永久磁石モータへの接続に対応した、特殊な分割バージョンもご用意しています。