CSR - バッテリー コネクタ
CSR シリーズは、時間短縮と安全性に重点を置いた、バッテリー電力のソリューションです。
CSR コネクタは主にバッテリー システムで使用され、安全性を向上して運転中のメンテナンス時間を短縮します。 構造上の固定部とバッテリー上の可動部によって、バッテリー開放時の電力堆積が回避されます。鉄道規格に従った設計により、接続は 2 つの電源端子上のラグ終端処理によって行われます。また、7 つの信号端子によって、温度や電圧、バッテリーのその他のデータ信号なども管理できます。
特長
- ラック対応のパネル システム
- 運転中の安全性を向上
- 鉄道規格に準拠
- 不整列公差 ±2 mm
詳細
- ラック対応パワー コネクタ
- 固定ソケットおよびフローティング プラグ
- ターミナル ラグ用電源端子 2 個
- 内径 14/M10 ねじ山付きまたは内径 18/M12 ねじ山付き
- 7 つの予備クリンプ コンタクト Ø4
主な特性
- 定格電流: -350 A (Ø14) ~ 500 A (Ø18) およびパイロット 30 A (Ø4)
- 供給電圧: 700 V DC
- 交流耐電圧: 3,500 V
- 温度範囲: -40oC/+100oC
用途
- サブ システム
機能
- バッテリー
規格
- NFF 61030
- EN 45545
- UL94