簡単かつ迅速な取り付けを重視して設計された工具不要のコネクタ

TE Connectivity (TE) の LIGHT-N-LOK コネクタは工具不要の電線対電線コネクタで、バラスト ディスコネクトやその他の照明用途に適しています。LIGHT-N-LOK コネクタの大きな利点は、コンパクトな設計と現場での取り付けやすさです。Poke-In 端子機能によって迅速かつ簡単に取り付けることができ、コンパクトな設計のためスペースが限られた用途に最適です。LIGHT-N-LOK コネクタ シリーズには、AWG 22 ~ 18 (0.33 mm2~ 0.75 mm2) のワイヤ サイズに対応する標準タイプと、AWG 22 ~ 16 (0.33 mm2~ 1.0 mm2) のワイヤ サイズに対応するモジュラ型ラッチ付きタイプがあります。

製品の特長

LIGHT-N-LOK コネクタ

  • Poke-In 端子機能により、工具を使わずに簡単かつ迅速に取り付け可能
  • コンパクトな省スペース設計
  • ホット プラグ (UL2459) 異常過負荷試験のサポート
  • 色分け構成によって識別が容易
  • モジュラ技術により、設計の柔軟性が向上 (モジュラ型)
お問い合わせフォーム ページ
アイデアをイノベーションに。専門家にお問い合わせください。