アナログおよびデジタル フォトセルによる LED 照明の制御
TE Connectivity (TE) の ALR シリーズ街路照明用フォトセルは、ANSI C136.10 または Zhaga 仕様書 18 に適合した光制御部品です。シンプルなオン/オフやデジタル調光制御が可能で、夕暮れから夜明けにかけて照明システムを制御する経済的で信頼性の高い手段を提供します。これらの製品は、エネルギー消費量を抑えながら照明システムの性能を強化するよう設計されています。
注目の製品
ALR 11000 Zhaga デジタル フォトセル
ALR 11000 フォトセルはシンプルなオン/オフ フォトセルで、事前に設定された暗時間帯に光源を暗くすることもできるため、エネルギー消費量と電気料金の削減に役立ちます。ALR 11000 フォトセルは、スマート シティの新しい規格である Zhaga-D4i エコシステムに適合します。スタンドアロンの制御デバイスとして機能するほか、Zhaga-D4i モーション センサと組み合わせて使用することもできます。このデバイスは環境光レベルを監視し、D4i プロトコルを使用してドライバの出力をオン/オフおよび調光します。
LUMAWISE ALR 7000 シリーズ
LUMAWISE ALR 7000 シリーズ光制御は、要求の厳しい道路照明、街路照明、区域照明用途のために、電力会社グレードの高性能なマルチボルト制御を提供します。TE の LUMAWISE 7000 シリーズ光制御の設計は、ANSI C136.10 規格で定められた 20,000 回を超えるオン/オフ動作サイクルを実現し、予想寿命は 8 ~ 10 年に及びます。
LUMAWISE ALR 8000 シリーズ
LUMAWISE ALR 8000 シリーズ光制御は、耐久性の高い超高性能のマルチ電圧制御を提供し、要求の厳しい道路・街路・区域 LED 照明用途で 20 年間動作するよう特別に設計されています。電解コンデンサが全く使用されていないため、制御部の寿命が真に延長されます。30 A 定格の 120 VAC リレーを使用した設計により、オン/オフ動作サイクルは ANSI C136.10 で定められた 20,000 回を超えます。
LUMAWISE ALR AA シリーズ
LUMAWISE ALR AA 2000EL は、TE の定評ある AA シリーズ ボタン フォトセルの電子バージョンです。このワイヤ イン設計のボタン電池は、複数の照明器具フォーム ファクタに対応する光制御ソリューションです。コンパクトで、照明器具の内部に直接配線するように設計されています。ポリカーボネート性レンズが、シンプルな外観と頑丈な構造を実現しています。