街路照明アーキテクチャに持続可能性と効率をもたらすために設計された新しいモーション センサです。最大 15 m の検出ゾーンと強力な赤外線検知機能を持つ LUMAWISE Motion は、過酷な環境でも道を明るく照らすことができます。LUMAWISE Motion は、新規および既存の照明器具との相互運用性に優れ、幅広いコンポーネントやシステムと互換性があります。

街路照明の調光および明るさ調整用の Zhaga モーション センサ
最新の街路照明ニーズに対応するように設計されたプログラム可能 LUMAWISE Motion センサで、エネルギー効率を最大限に高め、安全性を強化しましょう。この革新的なモーション センサは、照明器具を暗くしてエネルギーを節約した状態から、動きに応じて照明を瞬時に最大輝度に戻すことで、最も必要なときに安全性とセキュリティを確保します。LUMAWISE Motion は、スマート シティ向けの新しい規格である Zhaga-D4i エコシステムにシームレスに統合でき、スタンドアロン ソリューションとして使用することも、Zhaga-D4i フォトセルや通信ノードと組み合わせて、より柔軟に使用することもでき、汎用性の高い制御が実現します。プログラム可能な機能により、明るさ、タイミング、環境光の設定をカスタマイズして、独自の要件に完全に適合させることができます。
製品特徴
認定 | Zhaga-D4i | 侵入保護 | IP66、IP68 |
機械的性質 | 高さ 42 mm x 奥行き 79.7 mm | 使用温度 (°C) |
-40°C ~ +65°C |
材料 | ドーム: HDPE およびポリカーボネート、ベース: PBT | センサ マスク部品 | 2396399-1 |
電気的性質 | 平均電力 6 ~ 8 mA、起動時電流 25 mA | 検出ゾーン形状 |
長方形または円形 |
規格 | IEC 62386: パート 303、101、および 103 | 検出ゾーン サイズ @ 5 m | 30 m x 6 m の長方形または Ø10 m の円形検出ゾーン |
UL 定格 | UL773 | 動作高さ | 5 ~ 12 m |
TE Connectivity は、照明デザインに関する信頼できるパートナーです。当社はお客様と緊密に協力しながら、進化し続ける LED 照明の需要に応えるコネクティビティ、センサ、リレーのソリューションを共同で開発しています。当社は、お客様とともに、インテリジェント照明の未来を推進する、革新的で効率的なソリューションを作り出しています。